카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Tilting adaptor +/–45° for command panels with support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60/120
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 120
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/neigungsadapter_45_120_asmtab.prj},{NB=6206.420 (W=0)},{BEST=6206.420},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Neigungsadapter +/-45°},{BEZ2=für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{BEZ=Neigungsadapter +/- 45° System60/120 für Anschluss Ø 130mm RAL 7035/7024},{FARBE=7035},{GEW=1.200},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s161},{PPATH=../../schaltschrank_na/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_l/assemblies/neigungsadapter_45_cpl_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6206.420 (W=0)
6206.420
Tilting adaptor +/–45°
for command panels with s...
1.200
27-18-92-47
27-18-92-61
27-40-05-56
EC000882
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성