카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Server enclosure, pre-configured - based on TS 8
Rittal
IT Solutions
Server-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/server_racks/sr_basis_ts8_vormont_asmtab.prj},{NB=7831.461(2)},{BEST=7831.461},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{HIDE=0},{INFOPAGE=hb32_s777},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Colocation-Rack, 4 Front/Rücktüren},{BEZ2=RAL 9005},{B1=600},{H1=2200},{L3=0.000},{T1=900},{VER=3.000},{VER1=3.000},{VER2=3.000},{B3=512.000},{T3=812.000},{H2=2112.000},{FARBE=RAL 9005},{H3=925.000},{H4=250.000},{H5=125.000},{PS=101.000},{H6=375.000},{SHAPE=L-shaped},{PPATH=assemblies/sr_basis_ts8_vormont_asmtpl.prj},{B=600},{H=2200},{T=900},{VER3=6},{CNSECLASS51=},{CNSECLASS70=},{CNSECLASS80=},{CNSETIM40=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
T1
Depth
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7831.431(2)
7831.431
Server enclosure, RAL 703...
single door
600
1200
900
600
1200
900
7831.432(2)
7831.432
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
1200
900
600
1200
900
7831.433(2)
7831.433
Server enclosure, RAL 703...
single door
600
1200
1000
600
1200
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.434(2)
7831.434
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
1200
1000
600
1200
1000
7831.436(2)
7831.436
Server enclosure, RAL 703...
single door
600
2000
900
600
2000
900
7831.437(2)
7831.437
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
2000
900
600
2000
900
7831.438(2)
7831.438
Server rack with 600 mm w...
single door
600
2000
1000
600
2000
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.439(2)
7831.439
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
2000
1000
600
2000
1000
7831.440(2)
7831.440
Server enclosure, RAL 703...
single door
600
2200
900
600
2200
900
7831.441(2)
7831.441
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
2200
900
600
2200
900
7831.442(2)
7831.442
Server enclosure, RAL 703...
single door
600
2200
1000
600
2200
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.443(2)
7831.443
Server enclosure, RAL 900...
single door
600
2200
1000
600
2200
1000
7831.446(2)
7831.446
Server rack with 800 mm w...
single door
800
2000
1000
800
2000
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.451(2)
7831.451
Colocation rack, 2 front/...
RAL 9005
600
2200
900
600
2200
900
7831.453(2)
7831.453
Colocation rack, 2 front/...
RAL 7035
600
2200
1000
600
2200
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.461(2)
7831.461
Colocation rack, 4 front/...
RAL 9005
600
2200
900
600
2200
900
7831.463(2)
7831.463
Colocation rack, 4 front/...
RAL 7035
600
2200
1000
600
2200
1000
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.481(2)
7831.481
Server enclosure, RAL 703...
WHD 600x2000x1200 mm
600
2000
1200
600
2000
1200
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.482(2)
7831.482
Server enclosure, RAL 900...
WHD 600x2000x1200 mm
600
2000
1200
600
2000
1200
7831.483(2)
7831.483
Server enclosure, RAL 703...
WHD 600x2200x1200 mm
600
2200
1200
600
2200
1200
7831.484(2)
7831.484
Server enclosure, RAL 900...
WHD 600x2200x1200 mm
600
2200
1200
600
2200
1200
7831.485(2)
7831.485
Server enclosure, RAL 703...
WHD 800x2000x1200 mm
800
2000
1200
800
2000
1200
27-18-02-02
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
7831.486(2)
7831.486
Server enclosure, RAL 900...
WHD 800x2000x1200 mm
800
2000
1200
800
2000
1200
7831.487(2)
7831.487
Server enclosure, RAL 703...
WHD 800x2200x1200 mm
800
2200
1200
800
2200
1200
7831.488(2)
7831.488
Server enclosure, RAL 900...
WHD 800x2200x1200 mm
800
2200
1200
800
2200
1200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성