카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTP1 - Cylindrical head punches DIN 9861 form D
Rigon
Blanking die-sets
Cutting elements
Flared head punches
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a3/b7/rtp1.prj},{NB=RTP1 10,20X100},{COD=RTP1 10,20X100},{SIG=RTP1},{D1=10.200},{L1=100.000},{D2=13.000},{D4=10.530},{K=1.000},{P=0.500},{ST1=2.73},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
ST1
[mm]
R
[mm]
RTP1 00,50X071
RTP1 00,50X071
RTP1
0.500
71.000
0.900
0.55
0.200
RTP1 00,50X080
RTP1 00,50X080
RTP1
0.500
80.000
0.900
0.55
0.200
RTP1 00,50X100
RTP1 00,50X100
RTP1
0.500
100.000
0.900
0.55
0.200
RTP1 00,60X071
RTP1 00,60X071
RTP1
0.600
71.000
1.100
0.63
0.200
RTP1 00,60X080
RTP1 00,60X080
RTP1
0.600
80.000
1.100
0.63
0.200
RTP1 00,60X100
RTP1 00,60X100
RTP1
0.600
100.000
1.100
0.63
0.200
RTP1 00,70X071
RTP1 00,70X071
RTP1
0.700
71.000
1.300
0.72
0.200
RTP1 00,70X080
RTP1 00,70X080
RTP1
0.700
80.000
1.300
0.72
0.200
RTP1 00,70X100
RTP1 00,70X100
RTP1
0.700
100.000
1.300
0.72
0.200
RTP1 00,80X071
RTP1 00,80X071
RTP1
0.800
71.000
1.400
0.92
0.200
RTP1 00,80X080
RTP1 00,80X080
RTP1
0.800
80.000
1.400
0.92
0.200
RTP1 00,80X100
RTP1 00,80X100
RTP1
0.800
100.000
1.400
0.92
0.200
RTP1 00,90X071
RTP1 00,90X071
RTP1
0.900
71.000
1.600
1.01
0.200
RTP1 00,90X080
RTP1 00,90X080
RTP1
0.900
80.000
1.600
1.01
0.200
RTP1 00,90X100
RTP1 00,90X100
RTP1
0.900
100.000
1.600
1.01
0.200
RTP1 01,00X071
RTP1 01,00X071
RTP1
1.000
71.000
1.800
1.19
0.400
RTP1 01,00X080
RTP1 01,00X080
RTP1
1.000
80.000
1.800
1.19
0.400
RTP1 01,00X100
RTP1 01,00X100
RTP1
1.000
100.000
1.800
1.19
0.400
RTP1 01,10X071
RTP1 01,10X071
RTP1
1.100
71.000
1.800
1.11
0.400
RTP1 01,10X080
RTP1 01,10X080
RTP1
1.100
80.000
1.800
1.11
0.400
RTP1 01,10X100
RTP1 01,10X100
RTP1
1.100
100.000
1.800
1.11
0.400
RTP1 01,20X071
RTP1 01,20X071
RTP1
1.200
71.000
2.000
1.19
0.400
RTP1 01,20X080
RTP1 01,20X080
RTP1
1.200
80.000
2.000
1.19
0.400
RTP1 01,20X100
RTP1 01,20X100
RTP1
1.200
100.000
2.000
1.19
0.400
RTP1 01,30X071
RTP1 01,30X071
RTP1
1.300
71.000
2.000
1.11
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성