카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA11 - Plasma nitrided and oxidated ejector pins DIN 1530 Forma A
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa11.prj},{NB=RPA11 06,5X125},{SIG=RPA11},{COD=RPA11 06,5X125},{D1=6.5},{D1X=6.500},{D2=12.0},{K=5},{KX=5.000},{R=0.5},{RX=0.500},{L=125},{VER=1},{MAT=Steel 1.2343 - 1.2344},{DT=47 ± 5 HRC},{DS=> 1050 HV},{RES=>= 1450},{TR=Nitrurazione ed ossidazione (neri)},{FIN=Finemente rettificato}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
R
+0.2
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DT
Head hardness
ⁿ/ₐ
DS
Shaft hardness
ⁿ/ₐ
RES
Tensile strength
[N/mm²]
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPA11 01,0X100
RPA11
RPA11 01,0X100
1
2.5
1.2
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,0X125
RPA11
RPA11 01,0X125
1
2.5
1.2
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,0X160
RPA11
RPA11 01,0X160
1
2.5
1.2
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,0X200
RPA11
RPA11 01,0X200
1
2.5
1.2
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,1X100
RPA11
RPA11 01,1X100
1.1
2.5
1.2
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,1X125
RPA11
RPA11 01,1X125
1.1
2.5
1.2
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,1X160
RPA11
RPA11 01,1X160
1.1
2.5
1.2
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,1X200
RPA11
RPA11 01,1X200
1.1
2.5
1.2
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,2X100
RPA11
RPA11 01,2X100
1.2
2.5
1.2
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,2X125
RPA11
RPA11 01,2X125
1.2
2.5
1.2
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,2X160
RPA11
RPA11 01,2X160
1.2
2.5
1.2
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,2X200
RPA11
RPA11 01,2X200
1.2
2.5
1.2
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,3X100
RPA11
RPA11 01,3X100
1.3
3.0
1.3
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,3X125
RPA11
RPA11 01,3X125
1.3
3.0
1.3
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,3X160
RPA11
RPA11 01,3X160
1.3
3.0
1.3
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,3X200
RPA11
RPA11 01,3X200
1.3
3.0
1.3
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,4X100
RPA11
RPA11 01,4X100
1.4
3.0
1.4
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,4X125
RPA11
RPA11 01,4X125
1.4
3.0
1.4
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,4X160
RPA11
RPA11 01,4X160
1.4
3.0
1.4
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,4X200
RPA11
RPA11 01,4X200
1.4
3.0
1.4
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,5X100
RPA11
RPA11 01,5X100
1.5
3.0
1.5
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,5X125
RPA11
RPA11 01,5X125
1.5
3.0
1.5
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,5X160
RPA11
RPA11 01,5X160
1.5
3.0
1.5
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,5X200
RPA11
RPA11 01,5X200
1.5
3.0
1.5
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
RPA11 01,5X250
RPA11
RPA11 01,5X250
1.5
3.0
1.5
0.2
250
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
> 1050 HV
>= 1450
Nitrurazione ed ossidazio...
Finely grounded
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성