카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RGC - Steel sliding guide
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Sliding guide
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/b0_sg/rgc.prj},{NB=Guide RGC 24 x 500},{SIG=RGC},{COD=RGC 24 X 500},{A=24},{B=24},{C=25},{D=M8},{E=12.5},{F=25},{G=14},{H=10},{I=10},{L=500},{MAT=UNI 88 MM CRV 8 Ku},{HD=60-62 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Rettifica}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
Guide RGC 24 x 250
RGC
RGC 24 X 250
24
24
25
M8
12.5
25
14
10
10
250
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGC 24 x 500
RGC
RGC 24 X 500
24
24
25
M8
12.5
25
14
10
10
500
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGC 34 x 250
RGC
RGC 34 X 250
34
34
25
M10
12.5
25
20
12
12
250
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGC 34 x 500
RGC
RGC 34 X 500
34
34
25
M10
12.5
25
20
12
12
500
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성