카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPCC - Tapered interlocks -short type
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rpcc_colonna.prj},{NB=A RPCC 26},{SIG=RPCC},{COD=RPCC 26X27},{D=26},{VER=2},{L=54},{L1=27},{L2=27},{LB=11},{LC=11},{LF=15},{F=M 8},{D2=20},{S1=27},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica},{CON=0.05 Max}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LF
[mm]
F
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
CON
Concentricity
ⁿ/ₐ
RPCC Ø 16
RPCC
RPCC 16X17
16
34
17
17
8
7
12
M 8
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 20
RPCC
RPCC 20X27
20
54
27
27
11
11
15
M 8
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 25
RPCC
RPCC 25X27
25
54
27
27
11
11
15
M 8
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 26
RPCC
RPCC 26X27
26
54
27
27
11
11
15
M 8
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 30
RPCC
RPCC 30X36
30
72
36
36
15
15
18
M 10
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 32
RPCC
RPCC 32X36
32
72
36
36
15
15
18
M 10
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 40
RPCC
RPCC 40X46
40
92
46
46
20
19
18
M 10
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCC Ø 42
RPCC
RPCC 42X46
42
92
46
46
20
19
18
M 10
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RPBC - Tapered interlocks -short type
Rigon
13.06.2024
R0324 - Conical interlock - CON
PlaSteel
04.06.2019
MIW01_16 - Hinge Pin ¡¤ Shaft Diameter Tolerance Selection ¡¤ Internal Thre...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ECB - Centring column and bush
Pedrotti
29.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성