카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
MW - Special Springs StandardRectangular Wire
Rigon
Elastic elements
Cylindrical sprigs
Rectangular wire springs
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/91_elementi_elastici/a9/f8_sg/mw.prj},{NB=MW 25X075},{CODE=MW 25X075},{DH=25},{DD=10.0},{B=6.90},{H=9.10},{L0=75},{R=1500.0},{FMAX1=8.0},{FMAX2=12000},{PCS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole Diameter
[mm]
DD
Rod Diameter
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
L0
Free Length
[mm]
R
Spring Rate
[N/mm]
FMAX1
F max
[mm]
FMAX2
F max
[N]
PCS
Pieces
[PCS]
MW 16X020
MW 16X020
16
6.3
4.60
5.00
20
1818.0
2.2
4000
16
MW 16X035
MW 16X035
16
6.3
4.60
5.00
35
1000.0
4.0
4000
16
MW 16X050
MW 16X050
16
6.3
4.60
5.00
50
615.0
6.5
4000
12
MW 16X075
MW 16X075
16
6.3
4.60
5.00
75
400.0
10.0
4000
8
MW 16X100
MW 16X100
16
6.3
4.60
5.00
100
286.0
14.0
4000
8
MW 19X025
MW 19X025
19
8.0
5.10
6.50
25
2400.0
2.5
6000
16
MW 19X040
MW 19X040
19
8.0
5.10
6.50
40
1333.0
4.5
6000
16
MW 19X050
MW 19X050
19
8.0
5.10
6.50
50
1000.0
6.0
6000
12
MW 19X075
MW 19X075
19
8.0
5.10
6.50
75
600.0
10.0
6000
8
MW 19X100
MW 19X100
19
8.0
5.10
6.50
100
429.0
14.0
6000
8
MW 25X030
MW 25X030
25
10.0
6.90
9.10
30
4800.0
2.5
12000
10
MW 25X050
MW 25X050
25
10.0
6.90
9.10
50
2400.0
5.0
12000
10
MW 25X075
MW 25X075
25
10.0
6.90
9.10
75
1500.0
8.0
12000
4
MW 25X100
MW 25X100
25
10.0
6.90
9.10
100
1000.0
12.0
12000
4
MW 25X125
MW 25X125
25
10.0
6.90
9.10
125
857.0
14.0
12000
4
MW 32X035
MW 32X035
32
12.5
9.25
10.80
35
6667.0
3.0
20000
8
MW 32X050
MW 32X050
32
12.5
9.25
10.80
50
3636.0
5.5
20000
8
MW 32X075
MW 32X075
32
12.5
9.25
10.80
75
2222.0
9.0
20000
4
MW 32X100
MW 32X100
32
12.5
9.25
10.80
100
1538.0
13.0
20000
4
MW 32X125
MW 32X125
32
12.5
9.25
10.80
125
1250.0
16.0
20000
2
MW 32X150
MW 32X150
32
12.5
9.25
10.80
150
1053.0
19.0
20000
2
MW 38X040
MW 38X040
38
16.0
10.50
12.60
40
7143.0
3.5
25000
4
MW 38X050
MW 38X050
38
16.0
10.50
12.60
50
5000.0
5.0
25000
4
MW 38X075
MW 38X075
38
16.0
10.50
12.60
75
2778.0
9.0
25000
4
MW 38X100
MW 38X100
38
16.0
10.50
12.60
100
1923.0
13.0
25000
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성