카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
EXCAV - Expandable cavities
Rigon
Accessories
d3
CC + Collapsible core
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/d3/u6/excav.prj},{NB=EXCAV 26},{SIG=EXCAV},{COD=EXCAV 26},{D=26},{A=18},{B=20},{C=3.5},{E=2.5},{F=4},{S=16},{T=M10},{X=15},{TX=10},{L=30},{RX=1.250},{HX=3.000},{SX=76.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Ex-Cav diameter
[mm]
A
Maximum part diameter -10° per side
[mm]
B
Maximum molding lenght
[mm]
C
Minimum part inner diameter
[mm]
E
Expansion per side
[mm]
F
Min. wall thickness
[mm]
S
Body diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
X
Minimum ejection stroke
[mm]
EXCAV 20
EXCAV
EXCAV 20
20
14
13
2.5
1.6
3
14
M8
15
EXCAV 26
EXCAV
EXCAV 26
26
18
20
3.5
2.5
4
16
M10
15
EXCAV 38
EXCAV
EXCAV 38
38
30
27
4.0
3.0
4
27
M18
20
EXCAV 50
EXCAV
EXCAV 50
50
40
39
5.5
3.5
5
34
M24
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CCM - Collapsible MINI-Cores
Rigon
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성