카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PAGLB - Sliding jaw
REIKU
Robotics and automation
Middle, end, combi, comb & adapter jaws
Sliding jaws
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/robotics_and_automation/middle_end_combi_and_comb_jaws/sliding_jaws/paglb.prj},{NB=PAGLB-48},{BEST=PAGLB-48},{INFO=Data Sheet},{NW=48},{D1=71},{D2=60.0},{D3=55.0},{L1=39.0},{L2=34.0},{L3=23.0},{VER=2},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_Backen_Jaws.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
INFOLINK
ⁿ/ₐ
PAGLB-36
36
71
47.0
43.5
39.0
34.0
23.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
PAGLB-48
48
71
60.0
55.0
39.0
34.0
23.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
PAGLB-52
52
71
65.0
63.0
39.0
34.0
20.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
PAGLB-70
70
90
84.5
82.5
42.0
34.5
20.5
http://ftp.reiku.biz/REIK...
PAGLB-70L
70L
106
95.5
90.0
45.0
32.4
0.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성