카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHA-840 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Teardrop Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131230/kha-840.prj},{NB=KHA-886},{PN=KHA-886},{AMERSID=1044782},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M8 x 1.25},{C=50.0},{D=18.5},{E=13.5},{F=6.5},{H=42.5},{J=28.5},{L=65.0},{NS=8.00000},{PITCH=1.25000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/kha-886}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Hub Diameter
[mm]
F
F Hub Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length From Center
[mm]
KHA-840
KHA-840
1044757
-
-
M5 x 0.80
10.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-842
KHA-842
1044758
-
-
M5 x 0.80
15.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-844
KHA-844
1044759
-
-
M5 x 0.80
20.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-846
KHA-846
1044760
-
-
M5 x 0.80
25.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-848
KHA-848
1044761
-
-
M6 x 1.00
10.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-850
KHA-850
1044762
-
-
M6 x 1.00
15.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-852
KHA-852
1044763
-
-
M6 x 1.00
20.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-854
KHA-854
1044764
-
-
M6 x 1.00
25.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-856
KHA-856
1044765
-
-
M6 x 1.00
30.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-858
KHA-858
1044766
-
-
M6 x 1.00
40.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-860
KHA-860
1044768
-
-
M6 x 1.00
50.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-862
KHA-862
1044769
-
-
M6 x 1.00
15.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-864
KHA-864
1044770
-
-
M6 x 1.00
20.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-866
KHA-866
1044771
-
-
M6 x 1.00
25.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-868
KHA-868
1044772
-
-
M6 x 1.00
30.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-870
KHA-870
1044773
-
-
M6 x 1.00
40.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-872
KHA-872
1044774
-
-
M6 x 1.00
50.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-874
KHA-874
1044775
-
-
M6 x 1.00
60.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-876
KHA-876
1044776
-
-
M8 x 1.25
15.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-878
KHA-878
1044777
-
-
M8 x 1.25
20.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-880
KHA-880
1044779
-
-
M8 x 1.25
25.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-882
KHA-882
1044780
-
-
M8 x 1.25
30.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-884
KHA-884
1044781
-
-
M8 x 1.25
40.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-886
KHA-886
1044782
-
-
M8 x 1.25
50.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-888
KHA-888
1044783
-
-
M8 x 1.25
60.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성