Nederlands
svenska
English
HYDROCAM 2
Ready
Cam
HYDROCAM
HYDROCAM 2
Powered by
CAD모델 선택
{ready/schieber/hydrocam/hydrocam_2/hydrocam_2_assmtab.prj},{NB=OHYD20078N07500-0(1-0)},{TYP=7.8},{HUBMAX=75},{F=78.01},{FARBEIT=70.94},{FRUECK100=7.07},{VC=1.97},{L1=199},{L2=12},{L3=64},{L4=48},{L5=188},{L6=22},{L7=12},{L8=21},{L9=9.0},{L10=4.0},{B1=100},{B2=76},{B3=99},{HT1=80},{HT2=40},{HT3=40},{HT4=79},{D1=40},{D2=12},{D3=16},{NDMD4=30.000},{PD4=2.000},{D4T=21},{D5=26},{D2D6=20.000},{D1D6=13.500},{TD6=13.000},{D7=50},{D8K=23},{D8S=20},{NDM9=16.000},{KDM9=13.546},{D10=32},{S1=36},{NDMG=13.157},{KDMG=11.445},{XX1=6.0},{XX2=49.75},{XX3=12.0},{NDM4=10.000},{KDM4=8.376},{KDM4S=8.160},{XX5=20.0},{XX6=50.0},{XX7=38.0},{XX8=19.0},{XX9=14.0},{XX10=15.0},{XX11=5.0},{XX12=13.0},{XX13=22.0},{XX14=5.0},{XX15=120.0},{XX16=8.0},{HUB=0},{VERS=1},{L=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
F
nominal force
[KN]
FARBEIT
Maximum working force
[KN]
FRUECK100
Stripping force at 100 bar
[KN]
VC
Volume / Stroke
[cm³/mm]
VN
Required volume
[cm³]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
HT1
[mm]
HT2
[mm]
HT3
[mm]
HT4
[mm]
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
H7 g6
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D4T
Depth
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8K
Head
[mm]
D8S
Shank
[mm]
D9
Thread
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
OHYD20020N02500
OHYD20020N02500
2.0
25
19.63
17.87
1.76
0.49
0.00
108
8
36
31
101
12
6
17
4.5
2.5
60
44
59
50
25
25
49
20
8
12
M12x1
17
15
Km 8
25
9
6
M8
14
15
G1/4
OHYD20020N05000
OHYD20020N05000
2.0
50
19.63
17.87
1.76
0.49
0.00
133
8
36
31
126
12
6
17
4.5
2.5
60
44
59
50
25
25
49
20
8
12
M12x1
17
15
Km 8
25
9
6
M8
14
15
G1/4
OHYD20032N02500
OHYD20032N02500
3.2
25
31.98
28.85
3.13
0.80
0.00
128
10
52
42
120
15
8
17
6.0
3.0
75
55
74
60
30
30
59
25
10
12
M16x1,5
17
18
Km10
32
13
10
M10
18
19
G3/8
OHYD20032N05000
OHYD20032N05000
3.2
50
31.98
28.85
3.13
0.80
0.00
154
10
52
42
145
15
8
17
6.0
3.0
75
55
74
60
30
30
59
25
10
12
M16x1,5
17
18
Km10
32
13
10
M10
18
19
G3/8
OHYD20032N07500
OHYD20032N07500
3.2
75
31.98
28.85
3.13
0.80
0.00
179
10
52
42
170
15
8
17
6.0
3.0
75
55
74
60
30
30
59
25
10
12
M16x1,5
17
18
Km10
32
13
10
M10
18
19
G3/8
OHYD20050N02500
OHYD20050N02500
5.0
25
49.98
45.45
4.53
1.26
0.00
141
10
55
45
132
20
10
20
8.0
4.0
85
65
84
70
35
35
69
32
10
14
M20x1,5
20
20
Km10
40
16
13
M12
22
24
G3/8
OHYD20050N05000
OHYD20050N05000
5.0
50
49.98
45.45
4.53
1.26
0.00
166
10
55
45
157
20
10
20
8.0
4.0
85
65
84
70
35
35
69
32
10
14
M20x1,5
20
20
Km10
40
16
13
M12
22
24
G3/8
OHYD20050N07500
OHYD20050N07500
5.0
75
49.98
45.45
4.53
1.26
0.00
191
10
55
45
182
20
10
20
8.0
4.0
85
65
84
70
35
35
69
32
10
14
M20x1,5
20
20
Km10
40
16
13
M12
22
24
G3/8
OHYD20078N02500
OHYD20078N02500
7.8
25
78.01
70.94
7.07
1.97
0.00
149
12
64
48
138
22
12
21
9.0
4.0
100
76
99
80
40
40
79
40
12
16
M30x2,0
21
26
Km12
50
23
20
M16
32
36
G3/8
OHYD20078N05000
OHYD20078N05000
7.8
50
78.01
70.94
7.07
1.97
0.00
174
12
64
48
163
22
12
21
9.0
4.0
100
76
99
80
40
40
79
40
12
16
M30x2,0
21
26
Km12
50
23
20
M16
32
36
G3/8
OHYD20078N07500
OHYD20078N07500
7.8
75
78.01
70.94
7.07
1.97
0.00
199
12
64
48
188
22
12
21
9.0
4.0
100
76
99
80
40
40
79
40
12
16
M30x2,0
21
26
Km12
50
23
20
M16
32
36
G3/8
OHYD20125N02500
OHYD20125N02500
12.5
25
124.73
113.19
11.54
3.11
0.00
172
15
64
55
158
25
16
32
14.0
5.0
130
100
129
100
50
50
99
50
12
20
M36x2,0
32
32
Km16
63
28
25
M20
40
41
G3/8
OHYD20125N05000
OHYD20125N05000
12.5
50
124.73
113.19
11.54
3.11
0.00
197
15
64
55
183
25
16
32
14.0
5.0
130
100
129
100
50
50
99
50
12
20
M36x2,0
32
32
Km16
63
28
25
M20
40
41
G3/8
OHYD20125N07500
OHYD20125N07500
12.5
75
124.73
113.19
11.54
3.11
0.00
222
15
64
55
208
25
16
32
14.0
5.0
130
100
129
100
50
50
99
50
12
20
M36x2,0
32
32
Km16
63
28
25
M20
40
41
G3/8
OHYD20125N10000
OHYD20125N10000
12.5
100
124.73
113.19
11.54
3.11
0.00
247
15
64
55
233
25
16
32
14.0
5.0
130
100
129
100
50
50
99
50
12
20
M36x2,0
32
32
Km16
63
28
25
M20
40
41
G3/8
OHYD20200N02500
OHYD20200N02500
20.0
25
199.98
188.19
11.79
5.03
0.00
190
15
77
63
172
30
20
38
15.0
6.0
140
110
139
110
55
55
109
70
16
20
M48x2,0
38
32
Km16
80
35
32
M20
50
55
G3/8
OHYD20200N05000
OHYD20200N05000
20.0
50
199.98
188.19
11.79
5.03
0.00
215
15
77
63
197
30
20
38
15.0
6.0
140
110
139
110
55
55
109
70
16
20
M48x2,0
38
32
Km16
80
35
32
M20
50
55
G3/8
OHYD20200N07500
OHYD20200N07500
20.0
75
199.98
188.19
11.79
5.03
0.00
240
15
77
63
222
30
20
38
15.0
6.0
140
110
139
110
55
55
109
70
16
20
M48x2,0
38
32
Km16
80
35
32
M20
50
55
G3/8
OHYD20200N10000
OHYD20200N10000
20.0
100
199.98
188.19
11.79
5.03
0.00
265
15
77
63
247
30
20
38
15.0
6.0
140
110
139
110
55
55
109
70
16
20
M48x2,0
38
32
Km16
80
35
32
M20
50
55
G3/8
OHYD20310N02500
OHYD20310N02500
31.0
25
309.97
288.17
21.80
7.85
0.00
211
20
82
70
190
35
24
48
17.0
8.0
180
140
179
150
75
75
149
85
20
24
M56x2,0
48
32
Km20
100
41
38
M20
60
70
G3/8
OHYD20310N05000
OHYD20310N05000
31.0
50
309.97
288.17
21.80
7.85
0.00
236
20
82
70
215
35
24
48
17.0
8.0
180
140
179
150
75
75
149
85
20
24
M56x2,0
48
32
Km20
100
41
38
M20
60
70
G3/8
OHYD20310N07500
OHYD20310N07500
31.0
75
309.97
288.17
21.80
7.85
0.00
261
20
82
70
240
35
24
48
17.0
8.0
180
140
179
150
75
75
149
85
20
24
M56x2,0
48
32
Km20
100
41
38
M20
60
70
G3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성