카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A3A - Die-set Serie A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/a_3pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL A3AA 240 B-140},{MAT=A},{CODEX1=A3AA 240 B},{CODEX2=A3AB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{L1=140},{H11=140,150,160,170,200,220,240,260,280,300,320},{ACOD=T CS40180},{A2COD=T BSL 40},{A3COD=T BSC 40},{XX=49},{MM=8},{LX1=100.000},{LX2=51.000},{VERS=3},{PPATH=a_3pmf_m_asmtpl.prj},{MASS=300},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
USX
Usefull space X axes
ⁿ/ₐ
USY
Usefull space Y axes
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL A3AA 010 A-100
A3AA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
23
18
18
92.435
43.413
20
BPL A3AA 010 B-100
A3AA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
23
18
18
92.435
43.413
23
BPL A3AA 020 A-100
A3AA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
23
18
18
92.435
68.413
24
BPL A3AA 020 B-100
A3AA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
23
18
18
92.435
68.413
27
BPL A3AA 030 A-100
A3AA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
23
18
18
92.435
93.413
27
BPL A3AA 030 B-100
A3AA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
23
18
18
92.435
93.413
30
BPL A3AA 030 C-100
A3AA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
23
18
18
92.435
93.413
35
BPL A3AA 040 A-100
A3AA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
23
25
25
124.795
75.754
38
BPL A3AA 040 B-100
A3AA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
23
25
25
124.795
75.754
42
BPL A3AA 050 A-100
A3AA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
28
25
25
124.795
125.754
50
BPL A3AA 050 B-110
A3AA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
28
25
25
124.795
125.754
55
BPL A3AA 060 A-110
A3AA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
174.795
75.754
50
BPL A3AA 060 B-120
A3AA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
174.795
75.754
55
BPL A3AA 070 A-110
A3AA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
28
30
30
145.963
96.912
66
BPL A3AA 070 B-120
A3AA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
28
30
30
145.963
96.912
72
BPL A3AA 080 A-110
A3AA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
28
30
30
145.963
146.912
79
BPL A3AA 080 B-120
A3AA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
28
30
30
145.963
146.912
86
BPL A3AA 090 A-110
A3AA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
224.795
75.754
59
BPL A3AA 090 B-120
A3AA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
224.795
75.754
64
BPL A3AA 100 A-120
A3AA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
28
30
30
195.963
96.912
84
BPL A3AA 100 B-120
A3AA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
28
30
30
195.963
96.912
88
BPL A3AA 110 A-120
A3AA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
33
30
30
195.963
146.912
105
BPL A3AA 110 B-120
A3AA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
33
30
30
195.963
146.912
109
BPL A3AA 120 A-120
A3AA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
33
30
30
195.963
196.912
123
BPL A3AA 120 B-120
A3AA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
33
30
30
195.963
196.912
127
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성