카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL R2IS - ISO Ball Guides Type R
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/r_2pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL R2ISA 230 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=R2ISA 230 B},{CODEX2=R2ISB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{K=158.5},{Q=153.0},{N=317.0},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=25},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200},{ACODE=T CS25160},{A2COD=T BSL 25},{VERS=1},{XX=45},{MM=6},{PPATH=r_2pmf_s_asmtpl.prj},{CODEB=EB685502},{CODEC=EC685501},{MATP=},{FIN=},{MASS=61},{FIT=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
BPL R2ISA 010 A-1001
R2ISA 010 A
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
23
23
20
20
7
BPL R2ISA 010 B-1001
R2ISA 010 B
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
33
23
20
20
8
BPL R2ISA 020 A-1001
R2ISA 020 A
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
23
23
20
20
4
BPL R2ISA 020 B-1001
R2ISA 020 B
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
28
23
20
20
5
BPL R2ISA 030 A-1001
R2ISA 030 A
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
23
23
20
20
8
BPL R2ISA 030 B-1001
R2ISA 030 B
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
33
23
20
20
9
BPL R2ISA 040 A-1001
R2ISA 040 A
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
28
28
25
25
11
BPL R2ISA 040 B-1001
R2ISA 040 B
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
38
28
25
25
13
BPL R2ISA 050 A-1001
R2ISA 050 A
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
28
28
20
20
8
BPL R2ISA 050 B-1001
R2ISA 050 B
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
33
28
20
20
9
BPL R2ISA 060 A-1001
R2ISA 060 A
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
28
28
25
25
16
BPL R2ISA 060 B-1001
R2ISA 060 B
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
38
28
25
25
18
BPL R2ISA 070 A-1001
R2ISA 070 A
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
28
28
20
20
12
BPL R2ISA 070 B-1001
R2ISA 070 B
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
33
28
20
20
12
BPL R2ISA 080 A-1001
R2ISA 080 A
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
28
28
25
25
14
BPL R2ISA 080 B-1001
R2ISA 080 B
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
38
28
25
25
17
BPL R2ISA 090 A-1001
R2ISA 090 A
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
28
28
25
25
17
BPL R2ISA 090 B-1001
R2ISA 090 B
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
38
28
25
25
20
BPL R2ISA 100 A-1001
R2ISA 100 A
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
28
28
25
25
19
BPL R2ISA 100 B-1001
R2ISA 100 B
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
38
28
25
25
22
BPL R2ISA 100 C-1001
R2ISA 100 C
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
48
33
25
25
27
BPL R2ISA 110 A-1001
R2ISA 110 A
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
33
33
25
25
18
BPL R2ISA 110 B-1001
R2ISA 110 B
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
43
33
25
25
21
BPL R2ISA 120 A-1001
R2ISA 120 A
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
33
33
25
25
21
BPL R2ISA 120 B-1001
R2ISA 120 B
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
43
33
25
25
24
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성