카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL R2F - Die-set Serie R
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/r_2pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL R2FA 230 B-115},{MAT=A},{CODE1=F685502},{CODEX1=R2FA 230 B},{CODEX2=R2FB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{K=158.0},{Q=153.0},{N=317},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=25},{H1=115},{MASS=61},{DTCST=25},{H11=115,125,135,145,155,170,185,225,250},{H11X=200},{XX=45},{COD1=T CST25200},{COD2=T BLN25 70},{LA2=70},{PPATH=r_2pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
USX
[mm]
USY
[mm]
BPL R2FA 010 A-85
R2FA 010 A
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
91.0
86.0
57
47
23
23
18
18
7
47.0
47.0
BPL R2FA 010 B-85
R2FA 010 B
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
91.0
86.0
57
47
33
23
18
18
8
47.0
47.0
BPL R2FA 020 A-85
R2FA 020 A
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
46.0
41.0
72
62
23
23
18
18
4
62.0
2.0
BPL R2FA 020 B-85
R2FA 020 B
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
46.0
41.0
72
62
28
23
18
18
5
62.0
2.0
BPL R2FA 030 A-85
R2FA 030 A
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
91.0
86.0
82
72
23
23
18
18
8
72.0
47.0
BPL R2FA 030 B-85
R2FA 030 B
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
91.0
86.0
82
72
33
23
18
18
9
72.0
47.0
BPL R2FA 040 A-115
R2FA 040 A
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
108.0
103.0
67
82
28
28
25
25
11
56.0
56.0
BPL R2FA 040 B-115
R2FA 040 B
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
108.0
103.0
67
82
38
28
25
25
13
56.0
56.0
BPL R2FA 050 A-85
R2FA 050 A
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
66.0
61.0
102
92
28
28
18
18
8
92.0
22.0
BPL R2FA 050 B-85
R2FA 050 B
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
66.0
61.0
102
92
33
28
18
18
9
92.0
22.0
BPL R2FA 060 A-115
R2FA 060 A
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
133.0
128.0
92
81
28
28
25
25
16
81.0
81.0
BPL R2FA 060 B-115
R2FA 060 B
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
133.0
128.0
92
81
38
28
25
25
18
81.0
81.0
BPL R2FA 070 A-85
R2FA 070 A
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
86.0
81.0
132
122
28
28
18
18
12
122.0
42.0
BPL R2FA 070 B-85
R2FA 070 B
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
86.0
81.0
132
122
33
28
18
18
12
122.0
42.0
BPL R2FA 080 A-115
R2FA 080 A
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
108.0
103.0
117
106
28
28
25
25
14
106.0
56.0
BPL R2FA 080 B-115
R2FA 080 B
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
108.0
103.0
117
106
38
28
25
25
17
106.0
56.0
BPL R2FA 090 A-115
R2FA 090 A
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
133.0
128.0
117
106
28
28
25
25
17
106.0
81.0
BPL R2FA 090 B-115
R2FA 090 B
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
133.0
128.0
117
106
38
28
25
25
20
106.0
81.0
BPL R2FA 100 A-115
R2FA 100 A
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
158.0
153.0
117
106
28
28
25
25
19
106.0
106.0
BPL R2FA 100 B-115
R2FA 100 B
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
158.0
153.0
117
106
38
28
25
25
22
106.0
106.0
BPL R2FA 100 C-115
R2FA 100 C
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
158.0
153.0
117
106
48
33
25
25
27
106.0
106.0
BPL R2FA 110 A-115
R2FA 110 A
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
88.0
83.0
167
156
33
33
25
25
18
156.0
36.0
BPL R2FA 110 B-115
R2FA 110 B
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
88.0
83.0
167
156
43
33
25
25
21
156.0
36.0
BPL R2FA 120 A-115
R2FA 120 A
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
108.0
103.0
167
156
33
33
25
25
21
156.0
56.0
BPL R2FA 120 B-115
R2FA 120 B
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
108.0
103.0
167
156
43
33
25
25
24
156.0
56.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성