카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A2F - Die-set Serie A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/a_2pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL A2FA 240 B-145},{MAT=A},{CODEX1=A2FA 240 B},{CODEX2=A2FB 240 B},{L=500},{M=500},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{H1=145},{MASS=220},{DTCST=40},{H11=145,155,170,185,200,250,275,300,325,350,400},{LA2=100},{SP=15},{XX=49},{PPATH=a_2pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
USX
[mm]
USY
[mm]
BPL A2FA 010 A-85
A2FA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
18
18
14
121.0
72.0
BPL A2FA 010 B-85
A2FA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
18
18
17
121.0
72.0
BPL A2FA 020 A-85
A2FA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
18
18
17
121.0
97.0
BPL A2FA 020 B-85
A2FA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
18
18
20
121.0
97.0
BPL A2FA 030 A-85
A2FA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
18
18
19
121.0
122.0
BPL A2FA 030 B-85
A2FA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
18
18
22
121.0
122.0
BPL A2FA 030 C-85
A2FA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
18
18
27
121.0
122.0
BPL A2FA 040 A-115
A2FA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
25
25
28
155.0
106.0
BPL A2FA 040 B-115
A2FA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
25
25
32
155.0
106.0
BPL A2FA 050 A-115
A2FA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
25
25
35
155.0
156.0
BPL A2FA 050 B-115
A2FA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
25
25
40
155.0
156.0
BPL A2FA 060 A-115
A2FA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
25
25
38
205.0
106.0
BPL A2FA 060 B-115
A2FA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
25
25
43
205.0
106.0
BPL A2FA 070 A-115
A2FA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
30
30
48
184.0
135.0
BPL A2FA 070 B-115
A2FA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
30
30
54
184.0
135.0
BPL A2FA 080 A-115
A2FA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
30
30
58
184.0
185.0
BPL A2FA 080 B-115
A2FA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
30
30
65
184.0
185.0
BPL A2FA 090 A-115
A2FA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
25
25
45
255.0
106.0
BPL A2FA 090 B-115
A2FA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
25
25
50
255.0
106.0
BPL A2FA 100 A-115
A2FA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
30
30
63
234.0
135.0
BPL A2FA 100 B-115
A2FA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
30
30
67
234.0
135.0
BPL A2FA 110 A-115
A2FA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
30
30
76
234.0
185.0
BPL A2FA 110 B-115
A2FA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
30
30
80
234.0
185.0
BPL A2FA 120 A-115
A2FA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
30
30
88
234.0
235.0
BPL A2FA 120 B-115
A2FA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
30
30
93
234.0
235.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성