카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFRA - C - Upper plate / M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
Removable Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/with_moving/r_2pmf_cover_m.prj},{NB=PFRA 0820-C},{CODICE=PFRA 0820},{CODE=EC686303},{L=400},{M=400},{E=48},{K=337.500},{E1A=157.5},{E1B=157.5},{E2A=157.5},{E2B=157.5},{N=275.000},{F=40.000},{B=54},{E1X=312},{E3X=40.5},{M1=8},{PF=16},{W=36.5},{XX=52},{DESC2=Piastra Capp. ESTR R 396x396x46 c40},{MAT=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
E1A
[mm]
E2A
[mm]
M1
[mm]
PFRA 0020-C
PFRA 0020
125
125
23
91.000
37.5
37.5
6
PFRA 0050-C
PFRA 0050
140
80
23
46.000
45.0
15.0
6
PFRA 0080-C
PFRA 0080
150
125
23
91.000
50.0
37.5
6
PFRA 0110-C
PFRA 0110
150
150
28
108.500
46.0
46.0
6
PFRA 0140-C
PFRA 0140
170
100
28
66.000
60.0
25.0
6
PFRA 0170-C
PFRA 0170
175
175
28
133.500
58.5
58.5
6
PFRA 0200-C
PFRA 0200
200
120
28
86.000
75.0
35.0
6
PFRA 0230-C
PFRA 0230
200
150
28
108.500
71.0
46.0
6
PFRA 0260-C
PFRA 0260
200
175
28
133.500
71.0
58.5
6
PFRA 0290-C
PFRA 0290
200
200
28
158.500
71.0
71.0
6
PFRA 0300-C
PFRA 0300
200
200
33
158.500
71.0
71.0
6
PFRA 0330-C
PFRA 0330
250
130
33
88.500
96.0
36.0
6
PFRA 0370-C
PFRA 0370
250
150
33
108.500
96.0
46.0
6
PFRA 0400-C
PFRA 0400
250
200
33
158.500
96.0
71.0
6
PFRA 0430-C
PFRA 0430
250
250
33
200.000
90.0
90.0
8
PFRA 0460-C
PFRA 0460
300
150
33
108.500
121.0
46.0
6
PFRA 0490-C
PFRA 0490
300
200
38
158.500
121.0
71.0
6
PFRA 0520-C
PFRA 0520
300
250
38
200.000
115.0
90.0
8
PFRA 0550-C
PFRA 0550
300
300
38
250.000
115.0
115.0
8
PFRA 0580-C
PFRA 0580
350
200
38
158.500
146.0
71.0
6
PFRA 0610-C
PFRA 0610
350
250
43
200.000
140.0
90.0
8
PFRA 0640-C
PFRA 0640
350
300
43
237.500
132.5
107.5
8
PFRA 0670-C
PFRA 0670
350
350
43
287.500
132.5
132.5
8
PFRA 0700-C
PFRA 0700
400
200
43
158.500
171.0
71.0
6
PFRA 0730-C
PFRA 0730
400
250
43
200.000
165.0
90.0
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PFRA - I - Middle plate / M
RCM
27.11.2019
CTE - Demountable guide pillar
RCM
16.12.2019
PSS - Steel plate
RCM
27.11.2019
CCI - Demontable guide pillar with centre fixing
RCM
27.11.2019
CTI91822 - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
RCM
04.04.2022
CTI91823 - Guide pillar for large tools DIN 9833/ISO 9182-3
RCM
04.04.2022
CTA - Press-fitted headless guide pillar
RCM
27.11.2019
RRP - Sqared and Ground Plates
RCM
27.11.2019
CTC - Press-fitted headed guide pillar
RCM
27.11.2019
CTI91822 F - Guide pillar with internal thread on both sides DIN 9825/ISO 9...
RCM
04.04.2022
CTI91824 - Conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4
RCM
04.04.2022
CCO - Conical guide pillar
RCM
27.11.2019
PFRA - B - Lower plate / M
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성