카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFRA - B - Lower plate / M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
Removable Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/with_moving/r_2pmf_base_m.prj},{NB=PFRA 0650-B},{CODICE=PFRA 0650},{CODE=EB684804},{L=350},{M=300},{D=48},{K=237.500},{N=225.000},{E1A=132.5},{E1B=132.5},{E2A=107.5},{E2B=107.5},{F=40},{E1X=262},{E3X=40.5},{M1=8},{PF=16},{V=30.5},{XX=41},{MAT=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Codice
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
E1A
[mm]
E2A
[mm]
M1
[mm]
PFRA 0020-B
PFRA 0020
125
125
23
37.5
37.5
6
PFRA 0030-B
PFRA 0030
125
125
33
37.5
37.5
6
PFRA 0050-B
PFRA 0050
140
80
23
45.0
15.0
6
PFRA 0060-B
PFRA 0060
140
80
28
45.0
15.0
6
PFRA 0080-B
PFRA 0080
150
125
23
50.0
37.5
6
PFRA 0090-B
PFRA 0090
150
125
33
50.0
37.5
6
PFRA 0110-B
PFRA 0110
150
150
28
46.0
46.0
6
PFRA 0120-B
PFRA 0120
150
150
38
46.0
46.0
6
PFRA 0140-B
PFRA 0140
170
100
28
60.0
25.0
6
PFRA 0150-B
PFRA 0150
170
100
33
60.0
25.0
6
PFRA 0170-B
PFRA 0170
175
175
28
58.5
58.5
6
PFRA 0180-B
PFRA 0180
175
175
38
58.5
58.5
6
PFRA 0200-B
PFRA 0200
200
120
28
75.0
35.0
6
PFRA 0210-B
PFRA 0210
200
120
33
75.0
35.0
6
PFRA 0230-B
PFRA 0230
200
150
28
71.0
46.0
6
PFRA 0240-B
PFRA 0240
200
150
38
71.0
46.0
6
PFRA 0260-B
PFRA 0260
200
175
28
71.0
58.5
6
PFRA 0270-B
PFRA 0270
200
175
38
71.0
58.5
6
PFRA 0290-B
PFRA 0290
200
200
28
71.0
71.0
6
PFRA 0310-B
PFRA 0310
200
200
38
71.0
71.0
6
PFRA 0320-B
PFRA 0320
200
200
48
71.0
71.0
6
PFRA 0330-B
PFRA 0330
250
130
33
96.0
36.0
6
PFRA 0350-B
PFRA 0350
250
130
43
96.0
36.0
6
PFRA 0370-B
PFRA 0370
250
150
33
96.0
46.0
6
PFRA 0380-B
PFRA 0380
250
150
43
96.0
46.0
6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PFRA - I - Middle plate / M
RCM
27.11.2019
BPL R2A - Die-set Serie R
RCM
16.07.2021
PFRA - C - Upper plate / M
RCM
27.11.2019
STAFFETTE
RCM
27.11.2019
CTI91822 - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
RCM
04.04.2022
CTA - Press-fitted headless guide pillar
RCM
27.11.2019
CTC - Press-fitted headed guide pillar
RCM
27.11.2019
RRP - Sqared and Ground Plates
RCM
27.11.2019
PSS - Steel plate
RCM
27.11.2019
CTI91823 - Guide pillar for large tools DIN 9833/ISO 9182-3
RCM
04.04.2022
CTE - Demountable guide pillar
RCM
16.12.2019
CCI - Demontable guide pillar with centre fixing
RCM
27.11.2019
CCO - Conical guide pillar
RCM
27.11.2019
CTI91822 F - Guide pillar with internal thread on both sides DIN 9825/ISO 9...
RCM
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성