카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFAA - B - Lower plate / M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
Removable Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/with_moving/a_2pmf_base_m.prj},{NB=PFAA 0910-B},{CODE=EB505403},{CODICE=PFAA 0910},{L=450},{M=350},{E1A=182.5},{E1B=181.5},{E2A=132.5},{E2B=132.5},{D=48},{CODE2=200},{CODE3=A},{F=40},{G=40},{M1=8},{PF=16},{V=30.5},{XX=40},{MAT=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
PFAA 0230-B
PFAA 0230
200
150
75.0
74.0
50.0
50.0
28
18
18
PFAA 0240-B
PFAA 0240
200
150
75.0
74.0
50.0
50.0
38
18
18
PFAA 0260-B
PFAA 0260
200
175
75.0
74.0
60.0
60.0
28
18
18
PFAA 0270-B
PFAA 0270
200
175
75.0
74.0
60.0
60.0
38
18
18
PFAA 0290-B
PFAA 0290
200
200
75.0
74.0
70.0
70.0
28
18
18
PFAA 0310-B
PFAA 0310
200
200
75.0
74.0
70.0
70.0
38
18
18
PFAA 0320-B
PFAA 0320
200
200
75.0
74.0
70.0
70.0
48
18
18
PFAA 0400-B
PFAA 0400
250
200
96.0
95.0
67.0
67.0
33
25
25
PFAA 0410-B
PFAA 0410
250
200
96.0
95.0
67.0
67.0
43
25
25
PFAA 0430-B
PFAA 0430
250
250
96.0
95.0
92.0
92.0
33
25
25
PFAA 0440-B
PFAA 0440
250
250
96.0
95.0
92.0
92.0
43
25
25
PFAA 0490-B
PFAA 0490
300
200
121.0
120.0
67.0
67.0
38
25
25
PFAA 0500-B
PFAA 0500
300
200
121.0
120.0
67.0
67.0
48
25
25
PFAA 0520-B
PFAA 0520
300
250
115.0
114.0
88.0
88.0
38
30
30
PFAA 0530-B
PFAA 0530
300
250
115.0
114.0
88.0
88.0
48
30
30
PFAA 0550-B
PFAA 0550
300
300
115.0
114.0
113.0
113.0
38
30
30
PFAA 0560-B
PFAA 0560
300
300
115.0
114.0
113.0
113.0
48
30
30
PFAA 0580-B
PFAA 0580
350
200
146.0
145.0
67.0
67.0
38
25
25
PFAA 0590-B
PFAA 0590
350
200
146.0
145.0
67.0
67.0
48
25
25
PFAA 0610-B
PFAA 0610
350
250
140.0
139.0
88.0
88.0
43
30
30
PFAA 0620-B
PFAA 0620
350
250
140.0
139.0
88.0
88.0
48
30
30
PFAA 0640-B
PFAA 0640
350
300
140.0
139.0
113.0
113.0
43
30
30
PFAA 0650-B
PFAA 0650
350
300
140.0
139.0
113.0
113.0
48
30
30
PFAA 0670-B
PFAA 0670
350
350
140.0
139.0
138.0
138.0
43
30
30
PFAA 0680-B
PFAA 0680
350
350
140.0
139.0
138.0
138.0
48
30
30
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성