피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TV Ø 16 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TV
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_16.prj},{NB=TV16-051(0)},{CODE=TV16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=7.6},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=97},{S2=15.3},{F2=116},{S3=17.9},{F3=136},{SN=20.4},{FN=155},{SB=30},{FB=227},{MAT=Cr-Si},{D=2},{DE=14.6},{D1=2.000},{RG1=7.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
D
Cross wire section
[mm]
TV16-025
TV16-025
16
8
25
17.9
0.000
25.000
6.3
112
7.5
134
8.8
157
10
179
14.7
2
TV16-032
TV16-032
16
8
32
13.5
0.000
32.000
8
108
9.6
129
11.2
151
12.8
173
18.5
2
TV16-038
TV16-038
16
8
38
10.5
0.000
38.000
9.5
100
11.4
120
13.3
140
15.2
160
22.4
2
TV16-044
TV16-044
16
8
44
8.8
0.000
44.000
11
96
13.2
116
15.4
136
17.6
154
25.9
2
TV16-051
TV16-051
16
8
51
7.6
0.000
51.000
12.8
97
15.3
116
17.9
136
20.4
155
30
2
TV16-064
TV16-064
16
8
64
5.9
0.000
64.000
16
95
19.2
114
22.4
132
25.6
152
37.8
2
TV16-076
TV16-076
16
8
76
4.8
0.000
76.000
19
91
22.8
109
26.6
128
30.4
145
45.2
2
TV16-089
TV16-089
16
8
89
4
0.000
89.000
22.3
90
26.7
108
31.2
125
35.6
144
52.8
2
TV16-102
TV16-102
16
8
102
3.5
0.000
102.000
25.5
90
30.6
108
35.7
125
40.8
144
60.7
2
TV16-305
TV16-305
16
8
305
1.1
0.000
305.000
76.3
85
91.5
103
107
117
122
137
183.9
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성