카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TR Ø 10 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tr/tr_10.prj},{NB=TR10-044(0)},{CODE=TR10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=10.9},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=96},{S2=11},{F2=119},{S3=12.1},{F3=132},{SN=13.2},{FN=143},{SB=14.7},{FB=160},{MAT=Cr-Si},{D=1.6},{DE=8.8},{D1=1.600},{RG1=10.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
D
Cross wire section
[mm]
TR10-025
TR10-025
10
5
25
20.7
0.000
25.000
5
103
6.3
129
6.9
142
7.5
155
8.6
1.6
TR10-032
TR10-032
10
5
32
16.1
0.000
32.000
6.4
103
8
129
8.8
142
9.6
155
10.9
1.6
TR10-038
TR10-038
10
5
38
13
0.000
38.000
7.6
98
9.5
123
10.5
136
11.4
148
13.2
1.6
TR10-044
TR10-044
10
5
44
10.9
0.000
44.000
8.8
96
11
119
12.1
132
13.2
143
14.7
1.6
TR10-051
TR10-051
10
5
51
9.6
0.000
51.000
10.2
98
12.8
123
14.0
135
15.3
147
17.8
1.6
TR10-064
TR10-064
10
5
64
7.7
0.000
64.000
12.8
98
16
123
17.6
136
19.2
147
22.9
1.6
TR10-076
TR10-076
10
5
76
6.3
0.000
76.000
15.2
96
19
119
20.9
132
22.8
143
26.9
1.6
TR10-305
TR10-305
10
5
305
1.5
0.000
305.000
61
93
76.3
116
83.9
126
91.5
139
109.7
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성