카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 50 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_50.prj},{NB=T50-100(0)},{CODE=T50-100},{DH=50},{DD=25},{LO=100},{RG=2650},{SX=0.0},{SN=13.2},{FN=35000},{BXH=11.8 x 17.8},{DE=49.50},{DE1=49.500},{B=11.800},{H=17.800},{DDNUM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T50-060(0)
T50-060
50
25
60
4605
7.6
35000
11.8 x 17.8
T50-075(0)
T50-075
50
25
75
3932
8.9
35000
11.8 x 17.8
T50-100(0)
T50-100
50
25
100
2650
13.2
35000
11.8 x 17.8
T50-125(0)
T50-125
50
25
125
2000
17.5
35000
11.8 x 17.8
T50-150(0)
T50-150
50
25
150
1605
21.8
35000
11.8 x 17.8
T50-200(0)
T50-200
50
25
200
1167
30.0
35000
11.8 x 17.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성