피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L Ø 30
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_30.prj},{NB=L30-070(0)},{CODE=L30-070},{DH=30},{DD=20},{LO=70},{RG=37.24},{SX=0.0},{S1=11.2},{F1=414},{S2=16.8},{F2=621},{S3=19.6},{F3=724.6},{SN=22.4},{FN=828},{MAT=Cr-Si},{D=4.5},{DE=21.95},{D1=4.500},{RG1=37.240},{FN1=828.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L30-050
L30-050
30
20
50
51.94
0.000
50.000
8
414
12
621
14.0
724.6
16
828
4.5
L30-060
L30-060
30
20
60
44.1
0.000
60.000
9.6
414
14.4
621
16.8
724.6
19.2
828
4.5
L30-070
L30-070
30
20
70
37.24
0.000
70.000
11.2
414
16.8
621
19.6
724.6
22.4
828
4.5
L30-080
L30-080
30
20
80
32.34
0.000
80.000
12.8
414
19.2
621
22.4
724.6
25.6
828
4.5
L30-090
L30-090
30
20
90
28.42
0.000
90.000
14.4
414
21.6
621
25.2
724.6
28.8
828
4.5
L30-100
L30-100
30
20
100
25.48
0.000
100.000
16
414
24
621
28.0
724.6
32
828
4.5
L30-125
L30-125
30
20
125
20.58
0.000
125.000
20
414
30
621
35.0
724.6
40
828
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성