카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B Ø 50 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_50.prj},{NB=B50-127(0)},{CODE=B50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=97},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3085},{S2=38.1},{F2=3696},{S3=42.9},{F3=4158},{SN=47.6},{FN=4617},{SB=59.8},{FB=5801},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.1 x 5.8},{DE=48.8},{DE1=48.800},{B=11.100},{RG1=97.000},{H=5.800},{DDNUM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B50-064
B50-064
50
25
64
209
0.000
64.000
16
3344
19.2
4013
21.6
4514
24
5016
28.2
11.1 x 5.8
B50-076
B50-076
50
25
76
168
0.000
76.000
19
3192
22.8
3830
25.7
4309
28.5
4788
34.9
11.1 x 5.8
B50-089
B50-089
50
25
89
140
0.000
89.000
22.3
3122
26.7
3738
30.0
4205
33.4
4676
39.2
11.1 x 5.8
B50-102
B50-102
50
25
102
119
0.000
102.000
25.5
3035
30.6
3641
34.4
4097
38.3
4558
47.3
11.1 x 5.8
B50-115
B50-115
50
25
115
106
0.000
115.000
28.8
3053
34.5
3657
38.8
4114
43.1
4569
52.6
11.1 x 5.8
B50-127
B50-127
50
25
127
97
0.000
127.000
31.8
3085
38.1
3696
42.9
4158
47.6
4617
59.8
11.1 x 5.8
B50-139
B50-139
50
25
139
87
0.000
139.000
35
3045
42
3654
46.9
4081
52.5
4568
65.1
11.1 x 5.8
B50-152
B50-152
50
25
152
80
0.000
152.000
38
3040
45.6
3648
51.3
4104
57
4560
70.8
11.1 x 5.8
B50-178
B50-178
50
25
178
69.5
0.000
178.000
44.5
3093
53.4
3711
60.1
4175
66.8
4643
84.2
11.1 x 5.8
B50-203
B50-203
50
25
203
59.8
0.000
203.000
50.8
3038
60.9
3642
68.5
4097
76.1
4551
96.5
11.1 x 5.8
B50-229
B50-229
50
25
229
50.9
0.000
229.000
57.3
2917
68.7
3497
77.3
3934
85.9
4372
108.5
11.1 x 5.8
B50-254
B50-254
50
25
254
43.9
0.000
254.000
63.5
2788
76.2
3345
85.7
3763
95.3
4184
121.8
11.1 x 5.8
B50-305
B50-305
50
25
305
38.6
0.000
305.000
76.3
2945
91.5
3532
103
3973
114.4
4416
146.8
11.1 x 5.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성