카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B Ø 40 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_40.prj},{NB=B40-115(0)},{CODE=B40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=71.8},{SX=0.0},{S1=28.8},{F1=2068},{S2=34.5},{F2=2477},{S3=38.8},{F3=2787},{SN=43.1},{FN=3095},{SB=50.6},{FB=3633},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.2 x 4.7},{DE=37.5},{DE1=37.500},{B=8.200},{RG1=71.800},{H=4.700},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B40-051
B40-051
40
20
51
181.6
0.000
51.000
12.8
2324
15.3
2778
17.2
3130
19.1
3469
21.4
8.2 x 4.7
B40-064
B40-064
40
20
64
140
0.000
64.000
16
2240
19.2
2688
21.6
3024
24
3360
26.8
8.2 x 4.7
B40-076
B40-076
40
20
76
108
0.000
76.000
19
2052
22.8
2462
25.7
2770
28.5
3078
32.7
8.2 x 4.7
B40-089
B40-089
40
20
89
90.7
0.000
89.000
22.3
2023
26.7
2422
30.0
2724
33.4
3029
39
8.2 x 4.7
B40-102
B40-102
40
20
102
81
0.000
102.000
25.5
2066
30.6
2479
34.4
2788
38.3
3102
44.1
8.2 x 4.7
B40-115
B40-115
40
20
115
71.8
0.000
115.000
28.8
2068
34.5
2477
38.8
2787
43.1
3095
50.6
8.2 x 4.7
B40-127
B40-127
40
20
127
62.7
0.000
127.000
31.8
1994
38.1
2389
42.9
2687
47.6
2985
55.9
8.2 x 4.7
B40-139
B40-139
40
20
139
57.5
0.000
139.000
35
2013
42
2415
46.9
2697
52.5
3019
61.8
8.2 x 4.7
B40-152
B40-152
40
20
152
51.6
0.000
152.000
38
1961
45.6
2353
51.3
2647
57
2941
67.5
8.2 x 4.7
B40-178
B40-178
40
20
178
44.1
0.000
178.000
44.5
1962
53.4
2355
60.1
2649
66.8
2946
77.2
8.2 x 4.7
B40-203
B40-203
40
20
203
36.7
0.000
203.000
50.8
1864
60.9
2235
68.5
2514
76.1
2793
91.8
8.2 x 4.7
B40-254
B40-254
40
20
254
30.1
0.000
254.000
63.5
1911
76.2
2294
85.7
2580
95.3
2869
112.7
8.2 x 4.7
B40-305
B40-305
40
20
305
24.6
0.000
305.000
76.3
1877
91.5
2251
103
2532
114.4
2814
138.1
8.2 x 4.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성