카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A Ø 32 - Ultra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_32.prj},{NB=A32-115(0)},{CODE=A32-115},{DH=32},{DD=16},{LO=115},{RG=560},{SX=0.0},{S1=12},{F1=6440},{S2=14},{F2=7728},{S3=15.5},{F3=8694},{SN=17.3},{FN=9660},{SB=26},{FB=14560},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.5 x 9.2},{DE=31.7},{DE1=31.700},{B=7.500},{H=9.200},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
A32-064
A32-064
32
16
64
1077
0.000
64.000
6.4
6892
7.7
8270
8.6
9305
9.6
10337
13
7.5 x 9.2
A32-076
A32-076
32
16
76
874
0.000
76.000
7.6
6642
9.1
7971
10.3
8967
11.4
9964
16
7.5 x 9.2
A32-089
A32-089
32
16
89
721
0.000
89.000
8.9
6419
11.0
7702
12.0
8663
13.4
9628
20
7.5 x 9.2
A32-102
A32-102
32
16
102
620
0.000
102.000
10
6324
12
7589
13.8
8537
15.3
9486
23
7.5 x 9.2
A32-115
A32-115
32
16
115
560
0.000
115.000
12
6440
14
7728
15.5
8694
17.3
9660
26
7.5 x 9.2
A32-127
A32-127
32
16
127
496
0.000
127.000
13
6299
15
7559
17.1
8504
19.1
9449
28
7.5 x 9.2
A32-152
A32-152
32
16
152
408
0.000
152.000
15
6202
18
7442
20.5
8372
22.8
9302
34
7.5 x 9.2
A32-178
A32-178
32
16
178
353
0.000
178.000
18
6280
21
7536
24.0
8483
26.7
9420
39
7.5 x 9.2
A32-203
A32-203
32
16
203
304
0.000
203.000
20
6171
24
7405
27.4
8331
30.5
9257
45
7.5 x 9.2
A32-254
A32-254
32
16
254
243
0.000
254.000
25
6177
30
7413
34.3
8332
38.1
9266
62
7.5 x 9.2
A32-305
A32-305
32
16
305
196
0.000
305.000
31
5978
37
7174
41.2
8070
45.8
8967
75
7.5 x 9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성