카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RT 1000 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rt/rt_1000_asmtab.prj},{NB=RT1000-125-A--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=50},{P=150},{PMIN=20},{F0=920},{F1I=1608},{F1P=2018},{V=207.0},{S=6.15},{W=1.71},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=54},{FCQA=50.500},{FSA=130},{H=175},{FSD=30.000},{VERS=1000},{VER=52},{L3=14.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=6.15752},{V2=0.20667},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{CODE=RT1000-125-A},{CODENIT=KT10-125},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD 50','rv_fsd2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FS150','FS1 50','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RT1000-010-A
RT1000-010-A
10
72
62
3
50
150
20
920
1274
1481
26.0
6.15
0.72
RT1000-013-A
RT1000-013-A
13
78
65
3
50
150
20
920
1323
1557
31.0
6.15
0.75
RT1000-016-A
RT1000-016-A
16
84
68
3
50
150
20
920
1361
1617
35.0
6.15
0.77
RT1000-019-A
RT1000-019-A
19
90
71
3
50
150
20
920
1391
1666
40.0
6.15
0.82
RT1000-025-A
RT1000-025-A
25
102
77
3
50
150
20
920
1437
1739
49.0
6.15
0.86
RT1000-032-A
RT1000-032-A
32
116
84
3
50
150
20
920
1475
1800
60.0
6.15
0.92
RT1000-038-A
RT1000-038-A
38
128
90
3
50
150
20
920
1499
1838
70.0
6.15
0.97
RT1000-050-A
RT1000-050-A
50
152
102
3
50
150
20
920
1532
1893
82.0
6.15
1.08
RT1000-063-A
RT1000-063-A
63
178
115
3
50
150
20
920
1556
1933
109.0
6.15
1.18
RT1000-075-A
RT1000-075-A
75
202
127
3
50
150
20
920
1572
1959
128.0
6.15
1.28
RT1000-080-A
RT1000-080-A
80
212
132
3
50
150
20
920
1578
1968
136.0
6.15
1.35
RT1000-100-A
RT1000-100-A
100
252
152
3
50
150
20
920
1594
1995
167.0
6.15
1.51
RT1000-125-A
RT1000-125-A
125
302
177
3
50
150
20
920
1608
2018
207.0
6.15
1.71
RT1000-010-A-N
RT1000-010-A-N
10
72
62
3
50
0
20
0
0
0
26.0
6.15
0.72
RT1000-013-A-N
RT1000-013-A-N
13
78
65
3
50
0
20
0
0
0
31.0
6.15
0.75
RT1000-016-A-N
RT1000-016-A-N
16
84
68
3
50
0
20
0
0
0
35.0
6.15
0.77
RT1000-019-A-N
RT1000-019-A-N
19
90
71
3
50
0
20
0
0
0
40.0
6.15
0.82
RT1000-025-A-N
RT1000-025-A-N
25
102
77
3
50
0
20
0
0
0
49.0
6.15
0.86
RT1000-032-A-N
RT1000-032-A-N
32
116
84
3
50
0
20
0
0
0
60.0
6.15
0.92
RT1000-038-A-N
RT1000-038-A-N
38
128
90
3
50
0
20
0
0
0
70.0
6.15
0.97
RT1000-050-A-N
RT1000-050-A-N
50
152
102
3
50
0
20
0
0
0
82.0
6.15
1.08
RT1000-063-A-N
RT1000-063-A-N
63
178
115
3
50
0
20
0
0
0
109.0
6.15
1.18
RT1000-075-A-N
RT1000-075-A-N
75
202
127
3
50
0
20
0
0
0
128.0
6.15
1.28
RT1000-080-A-N
RT1000-080-A-N
80
212
132
3
50
0
20
0
0
0
136.0
6.15
1.35
RT1000-100-A-N
RT1000-100-A-N
100
252
152
3
50
0
20
0
0
0
167.0
6.15
1.51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성