카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG105 a - Bronze sliding plate with graphite inserts NAAMS - FORD - OPEL
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_105_a.prj},{NB=PBG105.015010020},{CODE=PBG105.015010020},{W=150},{L=100},{T=20},{W1=40},{W2=120},{W3=-},{W3X=0},{L1=22},{L2=78},{L3=-},{L3X=0},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{FORM=A},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG105. 100 x 50 x 20
PBG105.010005020
100
50
20
40
70
-
25
25
-
13
15
13.5
A
2
PBG105. 150 x 50 x 20
PBG105.015005020
150
50
20
40
120
-
25
25
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 200 x 50 x 20
PBG105.020005020
200
50
20
40
160
-
25
25
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 100 x 80 x 20
PBG105.010008020
100
80
20
40
70
-
20
60
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 150 x 80 x 20
PBG105.015008020
150
80
20
40
120
-
20
60
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 200 x 80 x 20
PBG105.020008020
200
80
20
40
160
-
20
60
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 250 x 80 x 20
PBG105.025008020
250
80
20
40
210
-
20
60
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 315 x 80 x 20
PBG105.031508020
315
80
20
40
65
275
20
40
60
13
20
13.5
B
3
PBG105. 100 x 100 x 20
PBG105.010010020
100
100
20
40
70
-
22
78
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 150 x 100 x 20
PBG105.015010020
150
100
20
40
120
-
22
78
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 200 x 100 x 20
PBG105.020010020
200
100
20
40
65
160
22
50
78
13
20
13.5
B
3
PBG105. 250 x 100 x 20
PBG105.025010020
250
100
20
40
65
210
22
50
78
13
20
13.5
B
3
PBG105. 315 x 100 x 20
PBG105.031510020
315
100
20
40
65
275
22
50
78
13
20
13.5
B
3
PBG105. 100 x 125 x 20
PBG105.010012520
100
125
20
40
70
-
25
100
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 150 x 125 x 20
PBG105.015012520
150
125
20
40
120
-
25
100
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 200 x 125 x 20
PBG105.020012520
200
125
20
40
65
160
25
62
100
13
20
13.5
B
3
PBG105. 250 x 125 x 20
PBG105.025012520
250
125
20
40
65
210
25
62
100
13
20
13.5
B
3
PBG105. 100 x 160 x 20
PBG105.010016020
100
160
20
40
70
-
30
130
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 150 x 160 x 20
PBG105.015016020
150
160
20
40
120
-
30
130
-
13
20
13.5
A
2
PBG105. 200 x 160 x 20
PBG105.020016020
200
160
20
40
65
160
30
80
130
13
20
13.5
B
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성