카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG104 b - Bronze sliding plate with graphite inserts ISO - AFNOR - P.S.A.
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_104_b.prj},{NB=PBG104.010015020},{CODE=PBG104.010015020},{W=100},{L=150},{T=20},{W1=30},{W2=80},{W3=-},{W3X=0},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{W6=-},{W6X=0},{L1=25},{L2=50},{L3=100},{L3X=100},{L4=125},{L4X=125},{T1=14},{D=20},{D1=11},{FORM=G},{HOLES=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG104. 100 x 100 x 20
PBG104.010010020
100
100
20
30
55
80
-
-
-
25
55
75
-
14
20
11
I
3
PBG104. 250 x 100 x 20
PBG104.025010020
250
100
20
30
80
130
180
230
-
25
75
-
-
14
20
11
E
5
PBG104. 300 x 100 x 20
PBG104.030010020
300
100
20
30
80
130
180
230
280
25
75
-
-
14
20
11
F
6
PBG104. 100 x 150 x 20
PBG104.010015020
100
150
20
30
80
-
-
-
-
25
50
100
125
14
20
11
G
4
PBG104. 150 x 150 x 20
PBG104.015015020
150
150
20
30
55
80
105
-
-
25
50
100
125
14
20
11
H
4
PBG104. 250 x 150 x 20
PBG104.025015020
250
150
20
30
80
130
180
230
-
25
125
-
-
14
20
11
E
5
PBG104. 300 x 150 x 20
PBG104.030015020
300
150
20
30
80
130
180
230
280
25
125
-
-
14
20
11
F
6
PBG104. 100 x 200 x 20
PBG104.010020020
100
200
20
30
80
-
-
-
-
25
75
125
175
14
20
11
G
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성