카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG102 - Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_102.prj},{NB=PBG102.010007518},{CODE=PBG102.010007518},{CF=BR10},{W=100},{L=75},{T=18},{W1=25},{W2=85},{L1=15},{L2=50},{T1=12},{D=18},{D1=11},{FORM=A},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG102. 100 x 75 x 18
PBG102.010007518
100
75
18
25
85
15
50
12
18
11
A
2
PBG102. 125 x 100 x 25
PBG102.012510025
125
100
25
32
105
20
68
14
20
13
B
4
PBG102. 150 x 125 x 25
PBG102.015012525
150
125
25
32
125
25
93
14
20
13
B
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성