카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA119 - Steel sliding plate
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_119.prj},{NB=PAA119.010011020},{CODE=PAA119.010011020},{W=100},{L=110},{T=20},{W1=25},{W2=75},{W2X=75.000},{L1=55.0},{L2=55},{L2X=55.000},{L3=-},{L3X=0.000},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code R.C.M.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PAA119. 80 x 60 x 20
PAA119.008006020
80
60
20
25
55
30.0
30
-
9
15
9.0
2
PAA119. 100 x 60 x 20
PAA119.010006020
100
60
20
25
75
30.0
30
-
13
20
13.5
2
PAA119. 125 x 60 x 20
PAA119.012506020
125
60
20
25
100
30.0
30
-
13
20
13.5
2
PAA119. 160 x 60 x 20
PAA119.016006020
160
60
20
25
135
30.0
30
-
13
20
13.5
2
PAA119. 200 x 60 x 20
PAA119.020006020
200
60
20
25
175
30.0
30
-
13
20
13.5
2
PAA119. 50 x 90 x 20
PAA119.005009020
50
90
20
25
-
30.0
-
60
9
15
9.0
2
PAA119. 80 x 90 x 20
PAA119.008009020
80
90
20
25
55
45.0
45
-
13
20
13.5
2
PAA119. 100 x 90 x 20
PAA119.010009020
100
90
20
25
75
45.0
45
-
13
20
13.5
2
PAA119. 125 x 90 x 20
PAA119.012509020
125
90
20
25
100
45.0
45
-
13
20
13.5
2
PAA119. 160 x 90 x 20
PAA119.016009020
160
90
20
25
135
45.0
45
-
13
20
13.5
2
PAA119. 200 x 90 x 20
PAA119.020009020
200
90
20
25
175
45.0
45
-
13
20
13.5
2
PAA119. 50 x 110 x 20
PAA119.005011020
50
110
20
25
-
30.0
-
80
13
20
13.5
2
PAA119. 80 x 110 x 20
PAA119.008011020
80
110
20
40
-
30.0
-
80
13
20
13.5
2
PAA119. 100 x 110 x 20
PAA119.010011020
100
110
20
25
75
55.0
55
-
13
20
13.5
2
PAA119. 125 x 110 x 20
PAA119.012511020
125
110
20
25
100
55.0
55
-
13
20
13.5
2
PAA119. 160 x 110 x 20
PAA119.016011020
160
110
20
25
135
55.0
55
-
13
20
13.5
2
PAA119. 200 x 110 x 20
PAA119.020011020
200
110
20
25
175
55.0
55
-
13
20
13.5
2
PAA119. 50 x 135 x 20
PAA119.005013520
50
135
20
25
-
30.0
-
105
13
20
13.5
2
PAA119. 80 x 135 x 20
PAA119.008013520
80
135
20
40
-
30.0
-
105
13
20
13.5
2
PAA119. 100 x 135 x 20
PAA119.010013520
100
135
20
25
75
30.0
67.5
105
13
20
13.5
2
PAA119. 125 x 135 x 20
PAA119.012513520
125
135
20
25
100
30.0
67.5
105
13
20
13.5
2
PAA119. 160 x 135 x 20
PAA119.016013520
160
135
20
25
135
30.0
67.5
105
13
20
13.5
2
PAA119. 200 x 135 x 20
PAA119.020013520
200
135
20
25
175
30.0
67.5
105
13
20
13.5
2
PAA119. 50 x 170 x 20
PAA119.005017020
50
170
20
25
-
30.0
-
140
13
20
13.5
2
PAA119. 80 x 170 x 20
PAA119.008017020
80
170
20
40
-
30.0
-
140
13
20
13.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성