카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 114 - Steel sliding plate
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_114.prj},{NB=PAA114.016005012},{CODE=PAA114.016005012},{COD=B-275},{W=160},{L=50},{T=12},{W1=25},{W2=135},{W3=-},{W3X=0},{W4=-},{W4X=0},{L1=25},{T1=9},{D=15},{D1=9},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PAA 114. 80 x 30 x 12
PAA114.008003012
80
30
12
25
55
-
-
15
9
15
9
2
PAA 114. 100 x 30 x 12
PAA114.010003012
100
30
12
25
75
-
-
15
9
15
9
2
PAA 114. 125 x 30 x 12
PAA114.012503012
125
30
12
25
100
-
-
15
9
15
9
2
PAA 114. 160 x 30 x 12
PAA114.016003012
160
30
12
25
135
-
-
15
9
15
9
2
PAA 114. 200 x 30 x 12
PAA114.020003012
200
30
12
25
175
-
-
15
9
15
9
2
PAA 114. 80 x 40 x 12
PAA114.008004012
80
40
12
25
55
-
-
20
9
15
9
2
PAA 114. 100 x 40 x 12
PAA114.010004012
100
40
12
25
75
-
-
20
9
15
9
2
PAA 114. 125 x 40 x 12
PAA114.012504012
125
40
12
25
100
-
-
20
9
15
9
2
PAA 114. 160 x 40 x 12
PAA114.016004012
160
40
12
25
135
-
-
20
9
15
9
2
PAA 114. 200 x 40 x 12
PAA114.020004012
200
40
12
25
175
-
-
20
9
15
9
2
PAA 114. 80 x 50 x 12
PAA114.008005012
80
50
12
25
55
-
-
25
9
15
9
2
PAA 114. 100 x 50 x 12
PAA114.010005012
100
50
12
25
75
-
-
25
9
15
9
2
PAA 114. 125 x 50 x 12
PAA114.012505012
125
50
12
25
100
-
-
25
9
15
9
2
PAA 114. 160 x 50 x 12
PAA114.016005012
160
50
12
25
135
-
-
25
9
15
9
2
PAA 114. 200 x 50 x 12
PAA114.020005012
200
50
12
25
175
-
-
25
9
15
9
2
PAA 114. 250 x 50 x 12
PAA114.025005012
250
50
12
25
85
165
225
25
9
15
9
4
PAA 114. 300 x 50 x 12
PAA114.030005012
300
50
12
25
105
195
275
25
9
15
9
4
PAA 114. 350 x 50 x 12
PAA114.035005012
350
50
12
25
125
225
325
25
9
15
9
4
PAA 114. 400 x 50 x 12
PAA114.040005012
400
50
12
25
145
255
375
25
9
15
9
4
PAA 114. 80 x 60 x 12
PAA114.008006012
80
60
12
25
55
-
-
30
9
15
9
2
PAA 114. 100 x 60 x 12
PAA114.010006012
100
60
12
25
75
-
-
30
9
15
9
2
PAA 114. 125 x 60 x 12
PAA114.012506012
125
60
12
25
100
-
-
30
9
15
9
2
PAA 114. 160 x 60 x 12
PAA114.016006012
160
60
12
25
135
-
-
30
9
15
9
2
PAA 114. 200 x 60 x 12
PAA114.020006012
200
60
12
25
175
-
-
30
9
15
9
2
PAA 114. 80 x 80 x 12
PAA114.008008012
80
80
12
25
55
-
-
40
9
15
9
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성