카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 103 b - Steel sliding plate
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_103_b.prj},{NB=PAA103.016012520},{CODE=PAA103.016012520},{W=160},{L=125},{T=20},{W1=25},{W2=135},{W2X=135},{L1=25},{L2=62.5},{L3=100},{L3X=100},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{FORM=C},{HOLES=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PAA 103 b. 50 x 80 x 20
PAA103.005008020
50
80
20
25
-
25
55.0
-
9
15
9.0
A
2
PAA 103 b. 50 x 100 x 20
PAA103.005010020
50
100
20
25
-
25
75.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 80 x 100 x 20
PAA103.008010020
80
100
20
40
-
25
75.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 50 x 125 x 20
PAA103.005012520
50
125
20
25
-
25
100.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 80 x 125 x 20
PAA103.008012520
80
125
20
40
-
25
100.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 100 x 125 x 20
PAA103.010012520
100
125
20
25
75
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 125 x 125 x 20
PAA103.012512520
125
125
20
25
100
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 160 x 125 x 20
PAA103.016012520
160
125
20
25
135
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 200 x 125 x 20
PAA103.020012520
200
125
20
25
175
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 250 x 125 x 20
PAA103.025012520
250
125
20
40
210
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 315 x 125 x 20
PAA103.031512520
315
125
20
40
275
25
62.5
100
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 50 x 160 x 20
PAA103.005016020
50
160
20
25
-
25
135.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 80 x 160 x 20
PAA103.008016020
80
160
20
40
-
25
135.0
-
13
20
13.5
A
2
PAA 103 b. 100 x 160 x 20
PAA103.010016020
100
160
20
25
75
25
80.0
135
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 125 x 160 x 20
PAA103.012516020
125
160
20
25
100
25
80.0
135
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 160 x 160 x 20
PAA103.016016020
160
160
20
25
135
25
80.0
135
13
20
13.5
C
3
PAA 103 b. 200 x 160 x 20
PAA103.020016020
200
160
20
25
175
25
80.0
135
13
20
13.5
C
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성