카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BGI94485 T4 - Flanged guide bush for ball bearing ISO 9448-5 T4
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bgi_iso_9448_5_t4.prj},{NB=BGI94485.32X072},{CODE=BGI94485.32X072},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{D7=10},{K=28},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{L4=80},{L=80},{T=5.7},{GEW=0.678}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.19X052
Flanged guide bush for ba...
19
25
32
50
40
4.5
8
18
52
37
15
72
71
3.4
0.233
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.20X052
Flanged guide bush for ba...
20
26
32
50
40
4.5
8
18
52
37
15
72
71
3.4
0.216
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.24X062
Flanged guide bush for ba...
24
30
40
63
50
5.5
10
23
62
37
25
72
71
5.7
0.555
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.25X062
Flanged guide bush for ba...
25
31
40
63
50
5.5
10
23
62
37
25
72
71
5.7
0.532
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.30X072
Flanged guide bush for ba...
30
38
48
72
58
5.5
10
28
72
47
25
80
80
5.7
0.746
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.32X072
Flanged guide bush for ba...
32
40
48
72
58
5.5
10
28
72
47
25
80
80
5.7
0.678
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.38X077
Flanged guide bush for ba...
38
46
58
85
70
6.6
11
33
77
47
30
95
95
6.8
1.177
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.40X077
Flanged guide bush for ba...
40
48
58
85
70
6.6
11
33
77
47
30
95
95
6.8
1.089
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.48X102
Flanged guide bush for ba...
48
56
70
104
86
9.0
15
38
102
60
42
120
120
9.0
2.306
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.50X102
Flanged guide bush for ba...
50
58
70
104
86
9.0
15
38
102
60
42
120
120
9.0
2.164
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.60X102
Flanged guide bush for ba...
60
68
85
120
100
9.0
15
46
102
60
42
120
120
9.0
3.133
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.63X102
Flanged guide bush for ba...
63
71
85
120
100
9.0
15
46
102
60
42
120
120
9.0
2.872
Flanged guide bush for ba...
BGI94485.80X125
Flanged guide bush for ba...
80
92
105
148
125
11.0
18
56
125
75
50
140
140
11.0
4.662
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성