카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SCFF - Dowel pin with internal extracting thread DIN 7979/ISO 8735
RCM
PRECISION COMPONENTS
DOWEL PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/spine_cilindriche_di_precisione/scff.prj},{NB=SCFF12.0X020},{TYPE=SCFF},{D=12},{DX=12.000},{M=M6},{MX=6.000},{C=3.8},{L1=12},{L=20},{LX=20,22,24,28,30,32,36,38,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140},{MAT=Acciaio per utensili},{DUR=60 ± 2 HRC, 550-650 HV30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
Dowel pin with internal e...
SCFF6.0X020
Dowel pin with internal e...
6
M4
2.1
6
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF8.0X020
Dowel pin with internal e...
8
M5
2.6
8
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF10.0X020
Dowel pin with internal e...
10
M6
3.0
10
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF12.0X020
Dowel pin with internal e...
12
M6
3.8
12
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF14.0X030
Dowel pin with internal e...
14
M8
4.2
14
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF16.0X040
Dowel pin with internal e...
16
M8
4.6
16
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF18.0X040
Dowel pin with internal e...
18
M10
5.2
18
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
Dowel pin with internal e...
SCFF20.0X040
Dowel pin with internal e...
20
M10
6.0
20
Acciaio per utensili
60 ± 2 HRC, 550-650 HV30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성