카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VPR - Vertical shearing, regular punches
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/vpr.prj},{NB=VPR 8 71 X M2 192.5000x9.8100},{D=8},{TYP=X},{H=11.0},{T=9.81},{K=1.5},{MAT=Acciaio HSS},{B=19},{P=2.50},{W=0.00},{R=12.0},{MAXPG=7.95},{L=71},{LX=50,56,60,63,70,71,80,90,100,120},{LXVERX=50,56,60,63,70,71,80,90,100,120},{LY=71,80,100,120},{BMIN=13},{BMAX=35},{BY=19},{PMIN=2.50},{PMAX=7.90},{FX=},{FD=0.00},{FL=9.81},{ANGLE=0},{G=0.00},{RH=0.000},{MINW1=2.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R
[mm]
VPR 3 71 X P0.8, W0, R6.5...
3
4.5
6.03
1.0
Acciaio HSS
6.5
VPR 4 71 X P1.6, W0, R8 B...
4
5.5
7.16
1.5
Acciaio HSS
8.0
VPR 5 71 X P1.6, W0, R10 ...
5
7.0
8.15
1.5
Acciaio HSS
10.0
VPR 6 71 X P1.6, W0, R10 ...
6
9.0
9.10
1.5
Acciaio HSS
10.0
VPR 8 71 X P2.5, W0, R12 ...
8
11.0
9.81
1.5
Acciaio HSS
12.0
VPR 10 71 X P3, W0, R15 B...
10
14.0
11.48
1.5
Acciaio HSS
15.0
VPR 12 71 X P4, W0, R15 B...
12
16.0
11.48
1.5
Acciaio HSS
15.0
VPR 13 71 X P5, W0, R15 B...
13
17.0
11.48
1.5
Acciaio HSS
15.0
VPR 16 71 X P8, W0, R15 B...
16
20.0
11.48
1.5
Acciaio HSS
15.0
VPR 20 71 X P10, W0, R15 ...
20
25.0
12.29
1.5
Acciaio HSS
15.0
VPR 25 71 X P12, W0, R15 ...
25
31.0
13.00
1.5
Acciaio HSS
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성