카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MAL - Matrix without collar DIN 9845 Shape A
RCM
PRECISION COMPONENTS
MATRIXES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/matrici/mal.prj},{NB=MAL3.40},{TYPE=MAL},{D1=3.40},{D1X=[3.40:4.00]},{L=28},{D=8},{D2X=0.5},{D3=10},{L1=3},{L2=4},{R=0.4},{MAT=Acciaio legato per utensili ad alto contenuto di cromo},{DUR=HRC 62 +-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
Matrix without collar DIN...
MAL1.00
Matrix without collar DIN...
28
6
1.3
7
2
4
0.3
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL1.10
Matrix without collar DIN...
28
6
1.4
8
3
4
0.3
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL1.90
Matrix without collar DIN...
28
7
2.4
9
3
4
0.4
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL2.70
Matrix without collar DIN...
28
7
3.2
9
3
4
0.4
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL3.40
Matrix without collar DIN...
28
8
3.9
10
3
4
0.4
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL4.10
Matrix without collar DIN...
28
10
4.8
12
4
4
0.4
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL5.10
Matrix without collar DIN...
28
12
5.8
14
4
4
0.6
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL6.10
Matrix without collar DIN...
28
15
6.8
17
4
4
0.8
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL8.10
Matrix without collar DIN...
28
18
9.1
20
4
4
0.8
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL10.10
Matrix without collar DIN...
28
22
11.1
24
5
4
0.8
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
Matrix without collar DIN...
MAL12.10
Matrix without collar DIN...
28
26
13.1
28
5
4
0.8
Acciaio legato per utensi...
HRC 62 +-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성