카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0485 - Guide bush with collar, bronze/graphite
PlaSteel
Ranco
Oilless items
European standard bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/european_standard_bushes/r0485.prj},{NB=R0485-07-0034},{COD=R0485-07-0034},{D=31.500},{D1=40.000},{D2=50.000},{LT=35.000},{L=30.000},{K=5.000},{N=3.000},{R=2.000},{R1=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Codice
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R0485-07-0001
R0485-07-0001
10.000
14.000
22.000
13.000
2.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0002
R0485-07-0002
10.000
14.000
22.000
18.000
2.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0003
R0485-07-0003
12.000
18.000
25.000
12.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0004
R0485-07-0004
12.000
18.000
25.000
17.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0005
R0485-07-0005
13.000
19.000
26.000
12.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0006
R0485-07-0006
13.000
19.000
26.000
17.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0007
R0485-07-0007
14.000
20.000
27.000
12.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0008
R0485-07-0008
14.000
20.000
27.000
17.000
3.000
2.000
1.000
0.400
R0485-07-0009
R0485-07-0009
15.000
21.000
28.000
12.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0010
R0485-07-0010
15.000
21.000
28.000
17.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0011
R0485-07-0011
15.000
21.000
28.000
22.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0012
R0485-07-0012
15.000
21.000
28.000
27.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0013
R0485-07-0013
16.000
22.000
29.000
12.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0014
R0485-07-0014
16.000
22.000
29.000
17.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0015
R0485-07-0015
16.000
22.000
29.000
22.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0016
R0485-07-0016
16.000
22.000
29.000
27.000
3.000
2.000
1.000
0.500
R0485-07-0017
R0485-07-0017
20.000
30.000
40.000
10.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0018
R0485-07-0018
20.000
30.000
40.000
15.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0019
R0485-07-0019
20.000
30.000
40.000
20.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0020
R0485-07-0020
20.000
30.000
40.000
25.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0021
R0485-07-0021
20.000
30.000
40.000
35.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0022
R0485-07-0022
25.000
35.000
45.000
10.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0023
R0485-07-0023
25.000
35.000
45.000
15.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0024
R0485-07-0024
25.000
35.000
45.000
20.000
5.000
3.000
2.000
0.500
R0485-07-0025
R0485-07-0025
25.000
35.000
45.000
25.000
5.000
3.000
2.000
0.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성