카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0196 - Guide pillar two diameters - C1
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0196.prj},{NB=R0196-03-0270},{IDNR=MIN},{COD=R0196-03-0270},{D=25.000},{D1=34.000},{D2=38.000},{K=7.000},{L=260.000},{L1=66.000},{LZ=30.000},{LLZ=27.000},{NR=2.500},{R=1.025},{OR1=2.500},{M=6.000},{MAT=1.7131 Tempra},{HD=HRC 61- 63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R0196-03-0001
R0196-03-0001
12.000
18.000
22.000
5.000
50.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0002
R0196-03-0002
12.000
18.000
22.000
5.000
60.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0003
R0196-03-0003
12.000
18.000
22.000
5.000
70.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0004
R0196-03-0004
12.000
18.000
22.000
5.000
80.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0005
R0196-03-0005
12.000
18.000
22.000
5.000
90.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0006
R0196-03-0006
12.000
18.000
22.000
5.000
100.000
22.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0007
R0196-03-0007
12.000
18.000
22.000
5.000
50.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0008
R0196-03-0008
12.000
18.000
22.000
5.000
60.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0009
R0196-03-0009
12.000
18.000
22.000
5.000
70.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0010
R0196-03-0010
12.000
18.000
22.000
5.000
80.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0011
R0196-03-0011
12.000
18.000
22.000
5.000
90.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0012
R0196-03-0012
12.000
18.000
22.000
5.000
100.000
26.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0013
R0196-03-0013
12.000
18.000
22.000
5.000
50.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0014
R0196-03-0014
12.000
18.000
22.000
5.000
60.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0015
R0196-03-0015
12.000
18.000
22.000
5.000
70.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0016
R0196-03-0016
12.000
18.000
22.000
5.000
80.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0017
R0196-03-0017
12.000
18.000
22.000
5.000
90.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0018
R0196-03-0018
12.000
18.000
22.000
5.000
100.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0019
R0196-03-0019
12.000
18.000
22.000
5.000
120.000
36.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0020
R0196-03-0020
12.000
18.000
22.000
5.000
70.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0021
R0196-03-0021
12.000
18.000
22.000
5.000
80.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0022
R0196-03-0022
12.000
18.000
22.000
5.000
90.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0023
R0196-03-0023
12.000
18.000
22.000
5.000
100.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0024
R0196-03-0024
12.000
18.000
22.000
5.000
120.000
46.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
R0196-03-0025
R0196-03-0025
12.000
18.000
22.000
5.000
90.000
56.000
1.7131 Hardened
HRC 61- 63
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성