카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
RFW45 - Parallel lock
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Mould interlocks
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/mould_interlocks/rfw45_asmtab.prj},{NB=RFW4550},{IDNR=},{COD=RFW45},{B=50},{A=8.5},{A1=8.5},{B1=20.0},{B2=32},{D=M6},{NDMD=6.000},{F=6,5x45°},{F1=3,0x45°},{H=12.5},{L=35},{L1=18},{S=17},{S1=17},{S2=36},{R=6.5},{VERS=2},{PPATH=../rfw45/rfw45_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
R
[mm]
RFW4540
RFW45
40
6.0
8.5
14.0
22
M5
6,5x45°
2,5x45°
10.0
31
14
17
12
27
6.5
RFW4550
RFW45
50
8.5
8.5
20.0
32
M6
6,5x45°
3,0x45°
12.5
35
18
17
17
36
6.5
RFW4575
RFW45
75
11.0
11.0
31.5
45
M10
11,0x45°
3,0x45°
20.0
45
23
22
22
46
11.0
RFW45100
RFW45
100
13.5
13.5
40.0
62
M12
13,0x45°
5,0x45°
25.0
55
28
27
27
56
13.0
RFW45125
RFW45
125
18.0
18.0
50.0
87
M12
13,0x45°
5,0x45°
31.5
65
29
36
36
66
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성