카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0277 - Extra heavy duty spring - Yellow ISO10243 - CXF
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/standard_die_spring_iso10243/r0277.prj},{NB=R0277-05-0054},{COD=R0277-05-0054},{DF=25.000},{DS=12.500},{L0=127.000},{RG=76.300},{LBL=87.000},{FBL=40.000},{FLB13=5.200},{FLB13N=397.000},{FLB30=12.000},{FLB30N=916.000},{FLB45=18.000},{FLB45N=1373.000},{FLB62=24.800},{FLB62N=1892.000},{FLB80=32.000},{FLB80N=2442.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
DF
Hole
[mm]
DS
Rod
[mm]
L0
FREE LENGTH
[mm]
RG
RATE
[mm]
LBL
Solid spring
[mm]
FBL
Solid spring
[mm]
FLB13
Deflec. And Load
[mm]
FLB13N
Deflec. And Load
[mm]
FLB30
Deflec. And Load
[mm]
FLB30N
Deflec. And Load
[mm]
FLB45
Deflec. And Load
[mm]
FLB45N
Deflec. And Load
[mm]
FLB62
Deflec. And Load
[mm]
FLB62N
Deflec. And Load
[mm]
FLB80
Deflec. And Load
[mm]
FLB80N
Deflec. And Load
[mm]
R0277-05-0001
R0277-05-0001
10.000
5.000
25.000
36.800
17.000
8.000
1.000
37.000
2.300
86.000
3.500
128.000
4.800
177.000
6.200
228.000
R0277-05-0002
R0277-05-0002
10.000
5.000
32.000
27.900
22.000
10.000
1.300
36.000
3.000
84.000
4.500
126.000
6.200
173.000
8.000
223.000
R0277-05-0003
R0277-05-0003
10.000
5.000
38.000
23.700
26.000
12.000
1.500
37.000
3.600
84.000
5.300
127.000
7.400
174.000
9.500
225.000
R0277-05-0004
R0277-05-0004
10.000
5.000
44.000
19.200
30.000
14.000
1.800
34.000
4.100
79.000
6.200
119.000
8.500
164.000
11.000
211.000
R0277-05-0005
R0277-05-0005
10.000
5.000
51.000
16.500
35.000
16.000
2.100
35.000
4.900
80.000
7.300
121.000
10.100
166.000
13.000
215.000
R0277-05-0006
R0277-05-0006
10.000
5.000
64.000
13.200
44.000
20.000
2.600
34.000
6.000
79.000
9.000
119.000
12.400
164.000
16.000
211.000
R0277-05-0007
R0277-05-0007
10.000
5.000
76.000
10.900
52.000
24.000
3.100
34.000
7.100
78.000
10.700
116.000
14.700
161.000
19.000
207.000
R0277-05-0008
R0277-05-0008
10.000
5.000
305.000
2.600
210.000
95.000
12.400
32.000
28.500
74.000
42.800
111.000
58.900
153.000
76.000
198.000
R0277-05-0009
R0277-05-0009
12.500
6.300
25.000
58.500
17.000
8.000
1.000
59.000
2.300
136.000
3.500
204.000
4.800
281.000
6.200
363.000
R0277-05-0010
R0277-05-0010
12.500
6.300
32.000
43.900
22.000
10.000
1.300
57.000
3.000
132.000
4.500
198.000
6.200
272.000
8.000
351.000
R0277-05-0011
R0277-05-0011
12.500
6.300
38.000
36.000
26.000
12.000
1.500
56.000
3.600
128.000
5.300
192.000
7.400
265.000
9.500
342.000
R0277-05-0012
R0277-05-0012
12.500
6.300
44.000
30.300
30.000
14.000
1.800
54.000
4.100
125.000
6.200
187.000
8.500
258.000
11.000
333.000
R0277-05-0013
R0277-05-0013
12.500
6.300
51.000
26.200
35.000
16.000
2.100
55.000
4.900
128.000
7.300
192.000
10.100
264.000
13.000
341.000
R0277-05-0014
R0277-05-0014
12.500
6.300
64.000
21.200
44.000
20.000
2.600
55.000
6.000
127.000
9.000
191.000
12.400
263.000
16.000
339.000
R0277-05-0015
R0277-05-0015
12.500
6.300
76.000
17.100
52.000
24.000
3.100
53.000
7.100
122.000
10.700
183.000
14.700
252.000
19.000
325.000
R0277-05-0016
R0277-05-0016
12.500
6.300
89.000
14.500
61.000
28.000
3.600
52.000
8.300
120.000
12.400
179.000
17.100
247.000
22.000
319.000
R0277-05-0017
R0277-05-0017
12.500
6.300
102.000
12.500
31.000
71.000
4.000
50.000
9.000
116.000
14.000
174.000
19.000
240.000
25.000
310.000
R0277-05-0018
R0277-05-0018
12.500
6.300
305.000
4.300
210.000
95.000
12.400
53.000
28.500
123.000
42.800
184.000
58.900
253.000
76.000
327.000
R0277-05-0019
R0277-05-0019
16.000
8.000
25.000
118.000
17.000
8.000
1.000
119.000
2.300
274.000
3.500
412.000
4.800
567.000
6.200
732.000
R0277-05-0020
R0277-05-0020
16.000
8.000
32.000
89.000
22.000
10.000
1.300
116.000
3.000
267.000
4.500
401.000
6.200
552.000
8.000
712.000
R0277-05-0021
R0277-05-0021
16.000
8.000
38.000
72.100
26.000
12.000
1.500
111.000
3.600
257.000
5.300
385.000
7.400
531.000
9.500
685.000
R0277-05-0022
R0277-05-0022
16.000
8.000
44.000
60.900
30.000
14.000
1.800
109.000
4.100
251.000
6.200
377.000
8.500
519.000
11.000
670.000
R0277-05-0023
R0277-05-0023
16.000
8.000
51.000
52.300
35.000
16.000
2.100
110.000
4.900
255.000
7.300
382.000
10.100
527.000
13.000
680.000
R0277-05-0024
R0277-05-0024
16.000
8.000
64.000
41.200
44.000
20.000
2.600
107.000
6.000
247.000
9.000
371.000
12.400
511.000
16.000
659.000
R0277-05-0025
R0277-05-0025
16.000
8.000
76.000
34.100
52.000
24.000
3.100
105.000
7.100
243.000
10.700
364.000
14.700
502.000
19.000
648.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성