카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type DVZ
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for soft wood
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/softwood/inserts_type_dvz_445.prj},{NB=445507091_100},{ART=445507091},{L=7},{DH=5},{D2=16},{CODE1=1},{CODE2=2},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP DVZ 16 X 7 M5, ZINKDRUCKGUSS GELB VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ DVZ hergestellt im Zinkdruckgussverfahren in extra kurzer Ausführung und mit Innengewindestopp für dünnwandiges Form- und Schichtholz aus Weichholz. Hinweis: Teile aus Zinkdruckguss weisen abnehmende Haltekräfte und einen verkürzten Produktlebenszyklus auf.},{D1=M5},{V=11.0-11.5},{MAT=Zinkdruckguss gelb verzinkt},{FARBE=#FFFFCC},{PCKH1=[100,1000,5000]},{GEW=0.0041936},{TARIC=79070000},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=},{MATCOMPL4=},{IMDS=},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
D2
Head-Ø
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
445507091
445507091
RAMPA®-INSERTS TYPE DVZ 1...
RAMPA® inserts type DVZ p...
7
M5
16
11.0-11.5
Die cast yellow zinc plat...
0.0041936
79070000
4455070910100
445607092
445607092
RAMPA®-INSERTS TYPE DVZ 1...
RAMPA® inserts type DVZ p...
7
M6
16
11.0-11.5
Die cast yellow zinc plat...
0.003876
79070000
4456070920100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성