피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type SKL330
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for hard wood
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/hardwood/inserts_type_skl330_421.prj},{NB=421170601_50},{ART=421170601},{D=18.5},{L=70},{D1H=10},{H=7.5},{N=0},{T=0},{L1=17},{D2=0},{D3=12.0},{L2=3},{SW=10},{L3=5},{L6=14.8},{F=2.15},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP SKL330 18,5 X 70 M10, STAHL VERZ. CE},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ SKL330 mit Innensechskant, Führungsansatz und patentiertem 3-Gang-Außengewinde für schnelleres Einschrauben in Holz, Holzwerkstoffen und thermoplastischen Kunststoff. Mit ETA-Zulassung und CE-Zertifizierung für berechenbare Auszugswerte in Holz. Geeignet für das Heben von schweren Lasten.},{D1=M10},{VH1=15.5},{V=15.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[50,250]},{GEW=0.09303},{TARIC=73181692},{DIN=},{PCK=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
L1
Depth internal thread
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
421630601
421630601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
12.0
30
M6
15
6
10
Steel zinc plated (blue p...
0.01234
73181692
4216306010100
42184067
42184067
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
16.0
40
M8
17
8
13
Stainless steel 1.4571
0.0339
73181639
421840670100
42185067
42185067
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
16.0
50
M8
17
8
13
Stainless steel 1.4571
0.0455
73181639
42185067050
421140601
421140601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
40
M10
17
10
15.5
Steel zinc plated (blue p...
0.04246
73181692
4211406010100
421150601
421150601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
50
M10
17
10
15.5
Steel zinc plated (blue p...
0.0594
73181692
421150601050
421170601
421170601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
70
M10
17
10
15.5
Steel zinc plated (blue p...
0.09303
73181692
421170601050
42117067
42117067
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
70
M10
17
10
15.5
Stainless steel 1.4571
0.072
73181639
42117067050
421180601
421180601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
80
M10
17
10
15.5
Steel zinc plated (blue p...
0.10631
73181692
421180601050
42118063
42118063
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
80
M10
17
10
15.5
Stainless steel 1.4305
0.10657
73181639
42118063050
42118067
42118067
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
80
M10
17
10
15.5
Stainless steel 1.4571
0.10778
73181639
42118067050
421100601
421100601
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
100
M10
17
10
15.5
Steel zinc plated (blue p...
0.13686
73181692
421100601025
42110063
42110063
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
100
M10
17
10
15.5
Stainless steel 1.4305
0.1408
73181639
42110063025
42110067
42110067
RAMPA®-INSERTS TYPE SKL33...
RAMPA® inserts type SKL33...
18.5
100
M10
17
10
15.5
Stainless steel 1.4571
0.1408
73181639
42110067025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성