피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
TT1001, TT10M3, TT1002 - Complete Coupling Set
Promatec
innesti
medicale
tentube
Powered by
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/tentube/tt1001_asmtab.prj},{NB=TT10M3},{PN=TT10M3},{BPN=M3},{VNVIS=Straight Thru},{MATVIS=Acetal},{ID=},{IDM=3.0},{PPATH=tt1001_asmtpl.prj},{CCOLUMN=TT10M3},{DCOLUMN=3mm Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly},{FCOLUMN=Tentube, Multi-Tube},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 100psi, 6.9 bar per line},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Nylon},{BBCOLUMN=N/A},{BCCOLUMN=},{BDCOLUMN=},{BECOLUMN=Acetal Loking spindle,red acetal thumb pad and black acetal inserts},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VNVIS
Valved/Non-Valved
ⁿ/ₐ
MATVIS
Material
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
IDM
Tubing Size ID
[mm]
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
TT1001
TT1001
Straight Thru
Acetal
1/16
1.6
TT1001
1/16" Hose Barb Non-Valve...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
BUNA-N
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
N/A
Acetal Loking spindle,red...
TT100112
TT100112
Straight Thru
Polypropylene
1/16
1.6
TT100112
1/16" Hose Barb Non-Valve...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
EPDM
N/A
32°F
0°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
N/A
Acetal Loking spindle,red...
TTD1001
TTD1001
Shutoff
Acetal
1/16
1.6
TTD1001
1/16" Hose Barb Valved Te...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
Acetal
Acetal Loking spindle,red...
TT10M3
TT10M3
Straight Thru
Acetal
3.0
TT10M3
3mm Hose Barb Non-Valved ...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
BUNA-N
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
N/A
Acetal Loking spindle,red...
TTD10M3
TTD10M3
Shutoff
Acetal
3.0
TT1002
TT1002
Straight Thru
Acetal
1/8
3.2
TT1002
1/8" Hose Barb Non-Valved...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
BUNA-N
N/A
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
N/A
Acetal Loking spindle,red...
TT100212
TT100212
Straight Thru
Polypropylene
1/8
3.2
TT100212
1/8" Hose Barb Non-Valved...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
EPDM
N/A
32°F
0°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
N/A
Acetal Loking spindle,red...
TTD1002
TTD1002
Shutoff
Acetal
1/8
3.2
TTD1002
1/8" Hose Barb Valved Ten...
Tentube, Multi-Tube
5
General Purpose
BUNA-N
Stainless Steel
-40°F
-40°C
180°F
82°C
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Nylon
Acetal
Acetal Loking spindle,red...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성