피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
BB6 ZZ,C-BB6 ZZ - Deep Groove Ball Bearing - Double Shielded
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-bb6700zz.prj},{NB=BB6304ZZ},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=6304ZZ},{FIX02=20},{FIX04=52},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Bearing Model
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r(min)
[mm]
FIX10
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[kN]
FIX12
Basic Load Rating Cor (static)
[kN]
FIX14
Allowable Rotational Speed
[rpm]
FIX16
Relative Dimensions Ds(min)
[mm]
FIX18
Relative Dimensions Ds(max)
[mm]
FIX20
Relative Dimensions dh(max)
[mm]
FIX22
Relative Dimensions R(max)
[mm]
FIX24
Mass (Reference)
[g]
BB6700ZZ
BB6700ZZ
Equivalent to SUJ2
6700ZZ
10
15
4
0.2
0.85
0.43
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
2
BB6800ZZ
BB6800ZZ
Equivalent to SUJ2
6800ZZ
10
19
5
0.3
1.83
0.93
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
BB6900ZZ
BB6900ZZ
Equivalent to SUJ2
6900ZZ
10
22
6
0.3
2.70
1.27
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
BB6000ZZ
BB6000ZZ
Equivalent to SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
4.55
1.96
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
BB6200ZZ
BB6200ZZ
Equivalent to SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
5.10
2.39
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
BB6300ZZ
BB6300ZZ
Equivalent to SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
8.10
3.45
21000
14.0
16.50
31.0
0.6
52
BB6701ZZ
BB6701ZZ
Equivalent to SUJ2
6701ZZ
12
18
4
0.2
0.92
0.53
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
BB6801ZZ
BB6801ZZ
Equivalent to SUJ2
6801ZZ
12
21
5
0.3
1.92
1.04
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
BB6901ZZ
BB6901ZZ
Equivalent to SUJ2
6901ZZ
12
24
6
0.3
2.89
1.46
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
BB6001ZZ
BB6001ZZ
Equivalent to SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
5.10
2.39
27000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
BB6201ZZ
BB6201ZZ
Equivalent to SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
6.10
2.75
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
BB6301ZZ
BB6301ZZ
Equivalent to SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
9.70
4.20
19000
17.0
18.00
32.0
1.0
60
BB6702ZZ
BB6702ZZ
Equivalent to SUJ2
6702ZZ
15
21
4
0.2
0.93
0.58
11000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
BB6802ZZ
BB6802ZZ
Equivalent to SUJ2
6802ZZ
15
24
5
0.3
2.08
1.26
27000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
BB6902ZZ
BB6902ZZ
Equivalent to SUJ2
6902ZZ
15
28
7
0.3
3.65
2.00
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
BB6002ZZ
BB6002ZZ
Equivalent to SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
5.60
2.83
23000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
BB6202ZZ
BB6202ZZ
Equivalent to SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
7.75
3.60
19000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
BB6302ZZ
BB6302ZZ
Equivalent to SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
11.40
5.45
17000
20.0
22.50
37.0
1.0
83
BB6703ZZ
BB6703ZZ
Equivalent to SUJ2
6703ZZ
17
23
4
0.2
1.00
0.65
9500
17.4
18.86
21.1
0.2
4
BB6803ZZ
BB6803ZZ
Equivalent to SUJ2
6803ZZ
17
26
5
0.3
2.23
1.46
25000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
BB6903ZZ
BB6903ZZ
Equivalent to SUJ2
6903ZZ
17
30
7
0.3
4.65
2.58
23000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
BB6003ZZ
BB6003ZZ
Equivalent to SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
6.80
3.35
20000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
BB6203ZZ
BB6203ZZ
Equivalent to SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
9.60
4.60
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
BB6303ZZ
BB6303ZZ
Equivalent to SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
13.60
6.65
15000
22.0
25.50
42.0
1.0
113
BB6704ZZ
BB6704ZZ
Equivalent to SUJ2
6704ZZ
20
27
4
0.2
1.40
0.72
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성