카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
WXJ12CB,WXJ14CB - Coupling universal joint - Double section type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Couplings·Keyless Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b11/wxj12cb_asmtab.prj},{NB=WXJ12CB8},{LV1=Round hole type},{MAT=Equivalent to SCR440},{MAT2=SCR440},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=2 fixing pins - 2 retaining rings},{CODE=WXJ12CB},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_WXJ12CB},{VAR02=8},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{AF973=PS3},{PPATH=wxj12cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
pass
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
La
[mm]
FIX06
Lb
[mm]
FIX08
Lc
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
H
[mm]
FIX14
P
[mm]
FIX16
b×t
ⁿ/ₐ
FIX18
Nominal torque
[N*m]
WXJ12CB8
WXJ12CB8
Round hole type
Equivalent to SCR440
Blackening treatment
2 fixing pins - 2 retaini...
WXJ12CB
16
58
18.0
22.0
9
4.5
3.5
2x9
9.2
WXJ14CB8
WXJ14CB8
Round pass with keyway
Equivalent to SCR440
Blackening treatment
4 screws
WXJ14CB
16
58
18.0
22.0
9
4.5
3.5
2x9
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성