카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HG23A2,HG24A2 - Slide Rails - Light Load, Compact, Aluminum - Two Step
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Plates·Guide Rails·Spline Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a20/hg23a2_asmtab.prj},{NB=HG23A206},{LV1=Compact Type},{MMAT=Aluminum Alloy},{MAT2=lv he jin},{MSUR=Natural Anode Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{BMAT=Steel},{CODE=HG23A2},{MYCODE=M_SARC2},{VAR02=06},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hg23a2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
MMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main Body Surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Ball Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Rail Length
[mm]
FIX04
Stroke
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
F
[mm]
FIX16
Load Rating
[N/2 pcs.]
HG23A206
HG23A206
Compact Type
Aluminum Alloy
Natural Anode Treatment
Steel
HG23A2
60
30
-
30
-
30
25
50
HG24A206
HG24A206
Standard Type
Aluminum Alloy
Natural Anode Treatment
Steel
HG24A2
60
30
-
30
-
30
25
146
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성