카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CT75C,CT76C,CT77C - Oil free liner flange thickened fixed seat component with built-in copper alloy liner type
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a16/ct75c.prj},{NB=CT75C6},{LV1=Without sealing ring},{LV2=Circular flange type},{MAT1=SS400},{MAT2=High strength brass alloy embedded solid lubricant},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{MYCODE=M_MPRA},{CODE=CT75C},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{LV3=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Fixed seat material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d tol
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D tol
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D.
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
A
[mm]
CT75C6
CT75C6
Without sealing ring
Circular flange type
SS400
High strength brass alloy...
Non electrolytic nickel p...
CT75C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
CT76C6
CT76C6
Without sealing ring
Method orchid type
SS400
High strength brass alloy...
Non electrolytic nickel p...
CT76C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
CT77C6
CT77C6
Without sealing ring
Side cut flange type
SS400
High strength brass alloy...
Non electrolytic nickel p...
CT77C
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.2
23
23
0
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성