카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 116 - Male T
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_116.prj},{NB=11638},{CODE=11638},{A=G3/8},{AX=17.1450},{B=12.6},{C=26.0},{D=52.0},{SW=17.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=15.000},{DU=11.000},{SQX=30.000},{SQH=15.000},{SQB=11.500},{SQS=4.000},{SQR=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11618
11618
G1/8
8.0
18.5
37.0
10.0
100
11614
11614
G1/4
11.5
23.5
47.0
13.0
50
11638
11638
G3/8
12.6
26.0
52.0
17.0
25
11612
11612
G1/2
15.0
31.0
62.0
21.0
10
11634
11634
G3/4
15.2
33.0
66.0
25.0
5
11601
11601
G1'
16.3
39.0
78.0
30.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성