VIVG IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Female polyamide thread adapter
VI UNEF for MIL C5015
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/vi_unef_fuer_mil_c5015/_vivg-u628.prj},{NB=BVIVG-U359},{IDNR=_VIVG-U359},{BLACK=BVIVG-U359},{UNEF=1 7/16\"-18UNEF},{NW=29},{GL=9},{L=52.0},{AD=44.0},{FD=44.0},{ID=28.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{NT=1.5},{ND1=34.9},{GKD=34.986},{ND2=30.0},{RD=34.5},{FB=15.0},{GAD=36.512},{A2=42.0},{DI=1},{FID=0},{GF1=0.5},{GF2=0.5},{VR=1},{GF3=0.5},{E=38.5},{ET=37.0},{I=12.1},{HV=6.2},{LA=23.0},{GF4=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
UNEF
UNEF thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
BVIVG-U212
BVIVG-U212
7/8"-20UNEF
12
9
38.5
23.5
29.0
13.0
PA 6
BVIVG-U217
BVIVG-U217
7/8"-20UNEF
17
9
46.5
29.5
30.5
13.0
PA 6
BVIVG-U242
BVIVG-U242
1"-20UNEF
12
9
40.5
23.5
32.0
13.0
PA 6
BVIVG-U243
BVIVG-U243
1"-20UNEF
23
9
55.0
38.0
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U247
BVIVG-U247
1"-20UNEF
17
9
47.5
29.5
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U292
BVIVG-U292
1 3/16"-18UNEF
12
9
40.5
23.5
35.0
13.0
PA 6
BVIVG-U297
BVIVG-U297
1 3/16"-18UNEF
17
9
47.5
29.5
35.0
17.0
PA 6
BVIVG-U293
BVIVG-U293
1 3/16"-18UNEF
23
9
55.0
38.0
35.0
21.0
PA 6
BVIVG-U299
BVIVG-U299
1 3/16"-18UNEF
29
9
47.0
44.0
39.0
21.0
PA 6
BVIVG-U352
BVIVG-U352
1 7/16"-18UNEF
12
10
39.0
23.5
44.0
16.0
PA 6
BVIVG-U357
BVIVG-U357
1 7/16"-18UNEF
17
9
46.5
29.5
44.0
17.0
PA 6
BVIVG-U353
BVIVG-U353
1 7/16"-18UNEF
23
9
52.0
38.0
44.0
26.0
PA 6
BVIVG-U359
BVIVG-U359
1 7/16"-18UNEF
29
9
52.0
44.0
44.0
28.5
PA 6
BVIVG-U356
BVIVG-U356
1 7/16"-18UNEF
36
9
63.0
53.5
51.5
28.0
PA 6
BVIVG-U437
BVIVG-U437
1 3/4"-18UNS
17
10
46.5
29.5
53.5
17.0
PA 6
BVIVG-U433
BVIVG-U433
1 3/4"-18UNS
23
10
52.0
38.0
53.5
23.0
PA 6
BVIVG-U439
BVIVG-U439
1 3/4"-18UNS
29
10
51.5
44.0
53.0
29.0
PA 6
BVIVG-U436
BVIVG-U436
1 3/4"-18UNS
36
10
62.5
53.5
53.0
36.0
PA 6
BVIVG-U503
BVIVG-U503
2"-18UNS
23
10
51.5
38.0
58.0
23.0
PA 6
BVIVG-U509
BVIVG-U509
2"-18UNS
29
10
55.0
44.0
58.0
29.0
PA 6
BVIVG-U506
BVIVG-U506
2"-18UNS
36
10
62.5
53.5
58.0
36.0
PA 6
BVIVG-U508
BVIVG-U508
2"-18UNS
48
10
64.5
66.0
66.0
42.0
PA 6
BVIVG-U563
BVIVG-U563
2 1/4"-16UN
23
10
51.0
38.0
64.5
23.0
PA 6
BVIVG-U569
BVIVG-U569
2 1/4"-16UN
29
10
51.0
44.0
64.0
29.0
PA 6
BVIVG-U566
BVIVG-U566
2 1/4"-16UN
36
10
62.0
53.5
64.0
36.0
PA 6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성