KBH metal IP69K - Fitting
PMA
0 PMAFIX Pro
Metal thread fittings
Metric thread
KBH 90 curved elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/kbh_90_bogenwinkel/_kbh-m638-14_metal.prj},{NB=_KBH-M253-11_metal 0},{IDNR=_KBH-M253-11_metal},{BLACK=NKBH-M253-11},{GREY=MKBH-M253-11},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=11},{SEALING=0},{L=63.0},{H=92.5},{AD=43.0},{FD=35.5},{ID=16.0},{R=35.0},{SW=26},{MAT= PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{GIL=13.0},{FB=6.5},{SWR=44.0},{SWL=12.0},{SVNA=35.0},{ADF=28.0},{AZ=5.0},{IDZ=26.0},{RD=29.0},{GF1=1.0},{LM=43.0},{VR=1.0},{SWV=2.0},{RR=7.0},{RP=48.5},{RB=2.0},{RX=34.3},{LA=9.5},{ET=39.5},{A2=40.5},{GAD=25},{GKD=23.20},{P=1.500},{ORS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
R
Elbow radius
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_KBH-M120-10_metal 0
NKBH-M120-10
MKBH-M120-10
M12 x 1.5
10
10
44.0
62.5
25.0
20.0
5.0
25.5
12
PA6 / Ms
_KBH-M160-10_metal 0
NKBH-M160-10
MKBH-M160-10
M16 x 1.5
10
10
44.0
64.5
25.0
24.0
9.0
25.5
12
PA6 / Ms
_KBH-M162-10_metal 0
NKBH-M162-10
MKBH-M162-10
M16 x 1.5
12
10
47.5
72.0
28.5
24.5
8.0
28.0
15
PA6 / Ms
_KBH-M202-10_metal 0
NKBH-M202-10
MKBH-M202-10
M20 x 1.5
12
10
47.5
74.0
28.5
28.5
11.5
28.0
15
PA6 / Ms
_KBH-M207-10_metal 0
NKBH-M207-10
MKBH-M207-10
M20 x 1.5
17
10
53.0
81.5
35.0
29.5
11.5
29.5
20
PA6 / Ms
_KBH-M257-11_metal 0
NKBH-M257-11
MKBH-M257-11
M25 x 1.5
17
11
54.0
84.5
35.0
35.5
16.5
29.5
20
PA6 / Ms
_KBH-M253-11_metal 0
NKBH-M253-11
MKBH-M253-11
M25 x 1.5
23
11
63.0
92.5
43.0
35.5
16.0
35.0
26
PA6 / Ms
_KBH-M323-13_metal 0
NKBH-M323-13
MKBH-M323-13
M32 x 1.5
23
13
65.0
96.5
43.0
43.5
22.5
35.0
26
PA6 / Ms
_KBH-M329-13_metal 0
NKBH-M329-13
MKBH-M329-13
M32 x 1.5
29
13
75.0
108.5
51.5
43.5
23.0
41.5
33
PA6 / Ms
_KBH-M409-13_metal 0
NKBH-M409-13
MKBH-M409-13
M40 x 1.5
29
13
76.5
114.5
51.5
55.5
28.5
41.5
33
PA6 / Ms
_KBH-M406-13_metal 0
NKBH-M406-13
MKBH-M406-13
M40 x 1.5
36
13
87.5
126.5
60.5
56.0
29.5
49.0
41
PA6 / Ms
_KBH-M506-14_metal 0
NKBH-M506-14
MKBH-M506-14
M50 x 1.5
36
14
88.5
131.5
60.5
66.0
37.0
49.0
41
PA6 / Ms
_KBH-M508-14_metal 0
NKBH-M508-14
MKBH-M508-14
M50 x 1.5
48
14
101.0
146.0
73.0
70.0
38.5
55.5
46
PA6 / Ms
_KBH-M638-14_metal 0
NKBH-M638-14
MKBH-M638-14
M63 x 1.5
48
14
101.0
149.0
73.0
76.0
48.0
55.5
55
PA6 / Ms
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성